メインコンテンツに移動

産業およびIoTアプリケーションに向けRAファミリ拡充し、RA4シリーズとして初めてエントリ品「RA4E1グループ」を発売

~最大動作周波数100MHz のArm Cortex-M33コアを搭載し、機能と動作時の消費電力を最適化~

2021年9月22日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、Arm®コア搭載の32ビットマイコンRAファミリを拡充し、RA4シリーズとして初めてのエントリ製品となる「RA4E1グループ」を発売、量産を開始しました。RA4E1は、Arm Cortex®-M33コアを搭載し、最大動作周波数100MHz動作時で60µA/MHz、CoreMarkプログラム実行時では81µA/MHzという低消費電力を実現しました。また、幅広い産業およびIoTアプリケーションのニーズに応えて、エントリ製品として周辺機能や通信インタフェースの最適化を図りました。これにより、RA4E1は低消費電力が要求される、コスト重視の製品に最適です。同じくArm Cortex-M33コアを搭載する上位のRA4M3などへのマイグレーションも容易なため、ユーザ製品のスケーラブルな展開にも応えます。

 ルネサスのIoT・インフラ事業本部MCUユニット担当の執行役員であるRoger Wendelkenは次のように述べています。「RAファミリは、性能、機能、設計のしやすさなどの価値をお客様に提供することにより、期待以上に数多くのご採用をいただいています。新たなRA4E1グループは、入手性に優れるエントリーラインへのニーズに応えるための製品です。設計者の方々には、幅広いRAファミリの製品群の中から、用途に応じて最適なRAマイコンを選んでいただけると確信しています。」

RA4E1グループの主な特長

  • 最大動作周波数100MHzのArm Cortex-M33を搭載、TrustZoneテクノロジに対応
  • 256KB(キロバイト)~512KBのフラッシュメモリ、128KBのSRAMを搭載
  • 動作温度範囲-40~85℃
  • 48ピン~64ピンまでのパッケージラインアップ
  • 100MHz動作時60µA/MHz、CoreMark プログラム実行時81µA/MHzの低消費電力
  • USB2.0フルスピード、シリアル通信、Quad SPI、CANの各種インタフェースを搭載
  • FLLを使用した高精度(±0.25%)オンチップオシレータ、アナログ機能、低電圧検出機能、内部リセット機能を搭載することにより、有効GPIO端子数が増加し、システムコストを低減

 また、RA4E1 を手軽に評価できるよう、オンチップデバッガを搭載したプロトタイピングボード「RA4E1 Fast Prototype Board」を、20米ドル台(参考価格、税抜き)で提供開始しました。

 ルネサスのRAファミリは、現在、48MHzから200MHzまで、150製品以上をラインアップしています。RAファミリは、低消費電力性能に優れ、多様な通信インタフェースとArm TrustZone®テクノロジなど高いセキュリティ機能を搭載しています。また、RAファミリを使用した機器の開発には、高性能かつ省メモリのドライバや、ミドルウェア、リアルタイムOSを含むFlexible Software Package (FSP)を用いることができます。FSPを用いた開発では、直感的なGUIによって簡単に開発を進めることが可能で、さらにユーザはこのFSPと組み合せて、従来のソフトウェアコード資産を再利用したり、Armの広範なエコシステムパートナのソフトウェアと柔軟に組み合わせて使用することが可能です。これにより、市場投入までの期間を短縮することができます。

 また、ルネサスは、ユーザの設計を加速させ、より早く市場に投入できるよう、ルネサス製品のポートフォリオを組み合わせたソリューション「ウィニングコンビネーション」を開発、提案しています。例えば、RA4シリーズとアナログ、パワー製品を最適に組み合わせたソリューション「スマートIoT空気清浄機」や、「スマートコーヒーメーカ」など、様々なアプリケーション向けに250種類以上のウィニングコンビネーションをこちらからご覧いただけます。renesas.com/win

RA4E1の詳細についてはこちらをご覧ください。
renesas.com/ra4e1

RA4E1用プロトタイピングボードの詳細はこちらをご覧ください。
renesas.com/fpb-ra4e1

以 上

*. Arm、Arm Cortex、およびArm TrustZoneは、EUやその他の国におけるArm Limitedの商標または登録商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする