メインコンテンツに移動

コードレス掃除機

概要

説明

より小型で効率的な製品に対する需要の高まりにより、ブラシレスDC(BLDC)モータアプリケーション用のプラットフォームが急速に増加しています。 BLDCモータ設計の中核となるのは、堅牢なモータ制御回路と汎用MCUの組み合わせで、安全制御アルゴリズムを実現します。 そのようなアプリケーションの1つがコードレス掃除機で、その利便性、エネルギ効率、使いやすさから、今では家庭用品となっています。 真空以外にも、この適応性のある電子システムは、ファン、電動工具、ポンプなどに適しています。

このシステムのメリット:

  • 超低消費電力MCUは、エネルギ効率の高いソリューションを提供します。
  • スマートゲートドライバは、高効率、高精度、およびさまざまな安全機能を確保し、汎用性と拡張性に優れた設計を実現します。
  • 豊富な調整機能は、幅広いアプリケーションに適しています。
  • 高精度のセルバランサとモニタにより、製品の寿命を延ばします。

製品比較

アプリケーション

  • 掃除機
  • BLDCモータ制御システム
  • 電動工具
  • 園芸用品
  • プリンタ
  • ファン
  • ポンプ
  • ロボット

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 1 US044 US044 US044 AC Adapter AC Adapter AC Adapter Cell Balancer & Monitor Cell Balancer & Monitor Cell Balancer & Monitor Hall Sensor x3 Hall Sensor x3 Hall Sensor x3 Sheet.6 Sheet.7 Sheet.8 T T Resistor - Fixed Sheet.11 MOSFET x6 MOSFET x6 MOSFET x6 N-Channel MOSFET Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Connect.50 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 N-Channel MOSFET.66 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Connect.50 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 N-Channel MOSFET.85 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Connect.50 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 N-Channel MOSFET.104 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Connect.50 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 N-Channel MOSFET.123 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Connect.50 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 N-Channel MOSFET.142 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Connect.50 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Connector 1.192 Connector 1.193 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Connector 1.200 Connector 1.201 Connector 1.202 Sheet.139 Connector 1.204 Connector 1.205 Resistor - Fixed Ground (earth).488 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 Battery 2-Cell Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground (earth) Sheet.163 Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 12C 12C 12C 7S 7S 7S 7 7 7 7 Sheet.174 Connector 1.167 Connector 1.511 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Sheet.183 24V 24V 24V 5V/160mA 5V/160mA 5V/160mA 5V/8.9mA 5V/8.9mA 5V/8.9mA Connector 1.533 nFault nFault nFault 2 2 2 2 Sheet.191 nSMPL, EN nSMPL, EN nSMPL, EN 4 4 4 4 Sheet.195 Current Sense Current Sense Current Sense 4 4 4 4 Sheet.199 Hall Sensor Signal Hall Sensor Signal Hall Sensor Signal 6 6 6 6 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 3 3 3 3 Sheet.209 3 3 3 3 Sheet.212 3 3 3 3 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 5V/50µA 5V/50µA 5V/50µA Sheet.219 Connector 1.569 Sheet.221 Sheet.222 Sheet.223 Sheet.224 Sheet.225 BLDC Motor Square.40 Inductor.10 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Inductor.14 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.235 Inductor.18 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Dynamic connector Dynamic connector.27 Dynamic connector.25 Square Sheet.244 Square.41 Sheet.246 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Connector 1.577 5V/5mA 5V/5mA 5V/5mA Sheet.252 Sheet.253 Connector 1.581 Sheet.272 MCU MCU MCU I2C I2C I2C VCC VCC VCC PWM PWM PWM INTP INTP INTP GPO GPO GPO SPI SPI SPI ADC/CMP ADC/CMP ADC/CMP INTP INTP INTP ADC ADC ADC Sheet.269 Sheet.270 Sheet.273 Smart Gate Driver Smart Gate Driver Smart Gate Driver Gate Control Logic Gate Control Logic Gate Control Logic LDO LDO LDO Interface Interface Interface Gate Driver Gate Driver Gate Driver Sense Block with BEMF Amp Sense Block with BEMF Amp Sense Block with BEMF Amp
Exiting Interactive Block Diagram