概要
説明
RAA306012は、3相ブラシレスDC(BLDC)モータアプリケーション用のスマートゲートドライバICです。 3つのハーフブリッジゲートドライバを内蔵、最大3つのNチャネルMOSFETブリッジを駆動でき、6V~65Vのブリッジ電圧をサポートします。 各ゲートドライバは、ソース / シンクのピーク電流が調整可能で、それぞれ0.64A/1.28Aまでサポートします。堅牢性と柔軟性を確保するためアダプティブデッドタイムとアジャスタブルデッドタイムに対応しています。アクティブゲートホールド機構は、ミラー効果による貫通電流を防止し、堅牢性が向上します。
このデバイスは、内部アナログ、およびロジック回路,Highサイド / Lowサイド用ドライバ用電源、および外付けマイクロコントローラに電力を供給するための電源回路を内蔵しています。また、このデバイスは、ポータブル用アプリケーションのバッテリ使用時間の最大化のため、スリープ電流は28[µA]まで低減しています。
関連製品
RAJ306101: RAA306012 + RX13T
RAJ306102: RAA306012 + RL78/G1F
特長
- 動作電圧範囲:
- VBRIDGE: 6V to 65V(最大絶対最大定格: 78V)
- VM: 6V to 60V(最大絶対最大定格: 65V)
- 動作周囲温度範囲: -40 °C to 125 °C
- BLDCアプリケーション用3相ゲートドライバ
- スイッチング周波数範囲: 200kHz(Max)
- ゲート駆動ピーク電流 0.64A/1.28A(ソース / シンク) を16段階で調整可能
- アダプティブデッドタイムとアジャスタブルデッドタイムに対応
- 柔軟性のあるゲートドライバ機能
- 3相HI/LIモード、および3相PWMモード対応
- ハーフブリッジ、フルブリッジの両方に対応
- 入力制御信号の入れ替え
- システム用電源機能を搭載
- Sleep Mode対応の低消費VCC LDO: 2ch搭載
- 500[mA]対応降圧スイッチングレギュレータ搭載(5 to 15[V]で調整可能)
- MCUを含む外付け部品用100[mA]対応LDO(電圧調整可)
- 高精度差動アンプ: 3ch
- 4段階(5、10、20、40V/V)のゲイン設定が可能
- 電源投入時、およびオンザフライでのDCオフセットキャリブレーションに対応
- センサレス・モータ駆動用BEMF検出アンプ
- ホールセンサモータ駆動用コンパレータ 3ch
- 各種保護機能
- 7mm x 7mm 48Ld QFN package(0.5mm pitch)
製品比較
アプリケーション
- コードレス電動工具
- 屋外用電動機器
- 掃除機
- ファン
- ポンプ
- ロボット
- 医療機器
- 産業用モータ・ドライブ
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RX スマート・コンフィグレータ 「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Renesas Motor Workbench Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
コード生成プラグイン GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
|
Code Generator | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
9件
|
サンプルコード
ボード&キット
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
RAA306012 integrates three half-bridge smart gate drivers and supports bridge voltages from 6V to 65V. Each gate driver supports up to a 0.64A source and 1.28A sink peak drive current with programmable drive strength control. Adjustable and adaptive dead times are implemented to ensure robustness and flexibility.