概要
説明
このシンプルな構成の3相モータ制御システムは、豊富なアナログIPを備えかつ125°Cに対応しコスト最適化されたRISC-V 32MHz 32ビットの革新的なCPUコア搭載ASSPを使用しています。 このASSPは、あらかじめプログラムされたモータ制御ソリューションとして提供され、ユーザは、提供されるGUIインターフェースを使用して、特定のモータ特性をデバイスのデータフラッシュに保存することができます。 追加の入力チャネルを使用して、モータ位置検出用エンコーダとホールセンサからの信号を追加できます。 さらに、I2Cおよびシリアルポートを備えたPMODインターフェースにより、外部の環境センサの接続やワイヤレス接続が可能です。
システムの利点 :
- このソリューションにより、ユーザコードのプログラミングを必要としない、最小限のモータ制御のアプローチが可能
- 接続するハーフブリッジドライバやMOSFETにより、12V~100Vの幅広いモータサイズに対応可能
- あらかじめプログラムされたリファレンスハードウェアが利用可能
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- 汎用三相モータ、電動工具、ファンモータ、コンプレッサ、ポンプ、エアコン/冷蔵庫などの家電製品
ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
おすすめ商品
DC/DC
おすすめ商品
LDO
おすすめ商品
RISC-V ASSP
おすすめ商品
Half-Bridge Driver
おすすめ商品
Half-Bridge Driver
おすすめ商品
Half-Bridge Driver
おすすめ商品
MOSFET
おすすめ商品
Comparator
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ | 2022年8月27日 |