メインコンテンツに移動

概要

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。

特長

  • 高速スイッチング
  • 低駆動電流
  • 低オン抵抗
    RDS(on) = 10 mΩ typ. (VGS = 10 Vの場合)
  • 鉛フリー
  • ハロゲンフリー
  • 高密度実装

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 127 KB
カタログ PDF 13.27 MB English
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
6件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター