メインコンテンツに移動

概要

説明

The D2-4 Family (D2-41051 and D2-41151 (D2-41x51-QR)) devices are complete System-on-Chip (SoC) Audio Processor and Class-D Amplifier Controllers that offer a powerful yet very cost effective audio solution for high volume consumer products, including digital TV systems, PC multimedia speakers, and portable device docking stations. This 4th generation Digital Audio Processor (D2-4 family) device combines extensive integrated DSP processing and configurable audio processing algorithms for complete audio system control. The D2-4 family devices offer the optimum balance of functionality and lowest system material cost, especially in an SoC system architecture with I2S audio output. All audio processing and amplifier control is handled by the D2-4 family, and its ease of integration to the existing system processor handles all system control functions.

特長

  • All digital class-D amplifier controller with integrated Digital Signal Processing (DSP)
  • Fully programmable audio signal path parameters
  • Up to 5 channels of Digital Signal Processing (DSP)
  • Includes equalizers, filters, mixers, and other common audio processing blocks
  • Audio enhancement algorithms included
  • I2S and S/PDIF™ digital audio stereo inputs
  • I2C host control port
  • Asynchronous sample rate converters, sample rates from 32kHz up to 192kHz
  • Supports 2.0, 2.1, or bi-amp amplifier outputs with discrete or integrated power stages

製品比較

アプリケーション

  • PC/Multimedia Speakers
  • Digital TV Audio Systems
  • Portable Device Docking Stations
  • Powered Speaker Systems

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 900 KB
アプリケーションノート PDF 184 KB
アプリケーションノート PDF 506 KB
アプリケーションノート PDF 147 KB
アプリケーションノート PDF 297 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 300 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 21 KB
2件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター