メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/G14 Fast Prototyping Boardは、高機能なRL78/G14マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmodTMインターフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RL78/G14 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサ(HS3001 温度・湿度センサ、ZMOD4410 ガスセンサ等)を接続するためのサンプルソフトウェアを用意しています。

Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。

主要ドキュメント

ドキュメントタイトル ドキュメント番号
RL78/G14 Fast Prototyping Board Quick Start Guide (PDF) R20UT4571
RL78/G14 Fast Prototyping Board ユーザーズマニュアル (PDF | English, 日本語) R20UT4573
RL78/G14 Fast Prototyping Board Schematics (PDF) R20UT4575
RL78/G14 Fast Prototyping Board BoM List (PDF) R12TU0068

各種サンプルソフトウェア、アプリケーションノートをご用意

ドキュメント、デモソフトウェア他 内容 ドキュメント番号
Getting started with the RL78/G14 Fast Prototyping Board / Wi-Fi-Pmod-Expansion-Board (PDF) このチュートリアルでは、RL78/G14 Fast Prototyping Board / Wi-Fi-Pmod-Expansion-BoardでFreeRTOSを開始する手順について説明します。 R01QS0049
RL78/G14 Fast Prototyping Board でFreeRTOS を用いて Amazon Web Servicesに接続する方法
RL78/G14 Group Connecting to Amazon Web Services Using FreeRTOS with RL78/G14 Fast Prototyping Board - Code Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
RL78/G14 Fast Prototyping Board と Wi-Fi Pmod拡張ボードの組み合わせで動作可能なWi-Fi用無線通信ソフトウェアです。 RL78/G14にAmazon FreeRTOSを実装し、Wi-Fi経由でMQTT プロトコルを使用してAmazon Web Services (AWS)と通信できます。 R20AN0559
RL78/G14 Fast Prototyping Board で FreeRTOS を用いて Amazon Web Services でセンサー情報を可視化する方法
RL78/G14 Group Visualization of Sensor Information on Amazon Web Services using RL78/G14 Fast Prototyping Board and FreeRTOS Application Note Rev.1.02 - Sample Code (ZIP)
RL78/G14 Fast Prototyping Board とWi-Fi Pmod拡張ボードと温湿度センサー(HS3001(Renesas 製))の組み合わせで、センサー情報(温度、及び湿度)を Wi-Fi 経由で Amazon Web Services (AWS)上で可視化するソフトウェアです。 R20AN0584
Arduino API 導入ガイド Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) RL78/G14 Fast Prototyping Boardを用いた場合を例として Arduino言語のようなプログラム記述を行うために必要な環境を構築する方法です。 R01AN5413
オンボード LED 点滅制御 (Arduino API) Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) RL78/G14 Fast Prototyping Boardを用いて Arduino 言語のような プログラム記述で RL78/G14 Fast Prototyping Boardに搭載されている LED を点滅制御する方法です。 R01AN5384
RL78/G14 7セグメントLED点灯制御 (Arduino API) Rev.1.00 (ZIP | English, 日本語) RL78/G14 Fast Prototyping Board を用いて Arduino 言語のようなプログラム記述で 7 セグメント LED をダイナミック点灯制御する方法です。 R01AN5387
RL78/G14 Fast Prototyping Board ホストサンプル
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック Fast Prototyping Board ホストサンプル Rev.1.20 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)
RL78/G14 Fast Prototyping BoardとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを使用してセンサ情報をBluetooth通信で送信する方法を説明します。 R01AN4834
LoRa(R)-based Wireless Software Package(V3.12) (ZIP) RL78/G14 Fast Prototyping Board と SEMTECH SX1261/SX1262 の組み合わせで動作可能なLoRa用無線ソフトウェアパッケージです。
低消費、長期バッテリー駆動が要求されるアプリケーションに最適なLoRaWAN®ネットワーク用通信ソフトウェア、無線特性評価を容易にする評価ツールなどが含まれています。
R11AN0227
RL78/G14 Modbus ASCII/RTU アプリケーションノート Rev.2.00 (ZIP | English, 日本語) RL78/G14 Fast Prototyping Board と Low-Cost Isolated RS-485 Transceiver Evaluation Boardの組合せで動作可能な、Modbusプロトコルのシリアル通信ソフトウェアです。 マスタ/スレーブの機能を持ち、通信方式は ASCII および RTU に対応しています。 R01AN5380
RL78/G14 Indoor Sensors Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) RL78/G14 Fast Prototyping BoardとHS3001 温度・湿度センサ、ZMOD4410 ガスセンサ、Pmod OLEDrgbを使用して、センサ情報をLCD表示する室内用センサデバイスアプリケーションサンプルです。 R01AN5501
RL78/G14 Light Sensors (Pmod ALS) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod ALS環境光センサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。 R01AN5517
RL78/G14 3-Axis MEMS Accelerometer (Pmod ACL2) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod ACL2 3軸MEMS加速度センサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。 R01AN5569
RL78/G14 Digital Gas Sensor (Pmod AQS) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod AQS デジタルガスセンサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。 R01AN5572
RL78/G14 Color Sensor (Pmod COLOR) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod COLOR カラーセンサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。 R01AN5573
RL78/G14 Relative Humidity Sensor (Pmod HYGRO) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod HYGRO 温湿度センサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。 R01AN5574
RL78/G14 Ultrasonic Range Finder (Pmod MAXSONAR) Device Sample Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) RL78/G14 Fast Prototyping BoardとPmod MAXSONAR 超音波距離センサを使用したセンサアプリケーションサンプルです。 R01AN5575

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G14(80ピン, ROM:512KB, RAM:48KB) を搭載
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
  • Arduino UnoおよびPmodTMインタフェースを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 131 KB English
1件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RL78 Fast Prototyping Boardの導入ガイド

This video will guide you through the development process using FPB, covering three key steps: installing the IDE, generating a project with the sample code, and verifying its operation.

To learn more, visit the RL78-Family-Fast-Prototyping-Board page.

ニュース&ブログ