メインコンテンツに移動

概要

説明

RX23E-Aおよびセンサ計測用周辺回路を搭載した評価ボード(RSSK RX23E-A)と、Webからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐにアナログ特性評価を始めることができます。このキットを使用することにより、開発期間を短縮でき、早期の市場投入が可能となります。

RX23E-Aについて

RSSKに搭載しているRX23E-Aは高精度アナログフロントエンド内蔵RXマイコンです。低ノイズ、低ドリフトを特長としたアナログフロントエンドとマイコンにより、高精度なセンサ計測と、演算や制御、通信を1チップで実現します。RX23E-Aの詳細につきましては、製品ページをご参照ください。

RSSKの構成、評価回路図

本キットは、RX23E-Aと計測用周辺回路を備えた評価ボード、Kタイプの熱電対と、ダウンロード可能なGUIや計測用リファレンスソフトから構成されており、GUIを用いて基板設計やソフトウェア開発なしにADコンバータの評価を開始できます。
RSSKを使用すると、産業機器で代表的なセンサである熱電対、測温抵抗体、歪みゲージの特性を評価できます。実際にRSSKを用いてKタイプ熱電対の温度計測誤差を評価し、-40℃から85℃の環境下で温度誤差±0.6℃の結果が得られています。計測時の有効分解能は19.4bitで、温度に換算すると0.0015℃相当です。温度誤差はセンサが本来もつ誤差内に収まっており、評価ボードをリファレンスデザインとしても活用可能です。
センサ計測の詳細につきましては、アプリケーションノートをご参照ください。

画像

熱電対評価ブロック図

画像

熱電対の温度計測評価結果

構成物

  • 評価ボード
  • 熱電対(Type-K)
  • PCツールプログラム(*1)
  • ユーザーズマニュアル(*1)
  • クイックスタートガイド(*1)
  • 回路図(*1、UMに含まれています)
  • パタン図(*1、UMに含まれています)

*1 弊社HPよりダウンロード可能。PCツールプログラムには、最新版の評価用サンプルプログラムが付属されています。

特長

  • 評価用ソフトウェア書き込み済みRX23E-A搭載。
  • センサ計測に必要な周辺回路を搭載
    • 熱電対計測に必要な基準接点補償回路
    • 2線式/3線式/4線式の測温抵抗体計測に対応
    • 歪みゲージなどブリッジセンサ計測対応
  • GUIベースのPCツールプログラムで簡単評価
    • AFEの各種パラメータを変更可能
    • AD変換結果表示機能(時間波形、ヒストグラム)
    • デジタルフィルタ周波数特性表示
  • Kタイプの熱電対を付属。
  • 熱電対計測、測温抵抗体計測、歪みゲージ計測用サンプルプログラム提供 (GUIおよびサンプルプログラムはwebからダウンロード)
  • E1,E2,E2-Liteエミュレータ(*1)を直接接続可能
  • USB給電のみでソフトウェア開発が可能。
  • アナログ入力用差し込み式端子台、ミニチュアサイズの熱電対専用コネクタ搭載。
  • RS485、CANドライバIC 搭載
  • *1) E1,E2,E2-Liteエミュレータは別売です。PCプログラムツールには、最新版の評価用サンプルプログラムが付属されています

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RX23E-A Renesas Solution Starter Kit for Accurate Sensing

This Renesas Solution Starter Kit contains necessary equipment to jumpstart industrial sensor application development, even without prior analog hardware design know-how.