メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

Operating from a 2.5V to 5.5V power supply and fully specified over the -40 °C to 85 °C temperature range, the SLG59M1709V is a high-performance 4mΩ, 4A single-channel nFET load switch with adjustable inrush current control which is achieved by adjusting the VOUT slew rate with an external capacitor. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59M1709V achieves a stable 4mΩ RDSON across a wide input/supply voltage range. Incorporating two-stage current protection as well as thermal protection, the SLG59M1709V is designed for all 0.8V to 5.5V power rail applications. Using Renesas' proprietary CuFET™ technology for high-current operation, the SLG59M1709V is packaged in a space-efficient, low thermal resistance, RoHS-compliant 1.6mm x 2.5mm STQFN package.

特長

  • Optimized for all high-side power-rail control applications in adapter-powered devices, set-top boxes, tablet PCs, hard-disk and solid-state drives, and PCI/PCIe cards
  • 4mΩ RDSON
  • Maximum continuous FET current: 4A
  • Supply voltage: 2.5V ≤ VDD ≤ 5.5V
  • Wide input voltage range: 0.8V ≤ VIN ≤ VDD
  • Capacitor-adjustable VOUT slew-rate control
  • Two-stage overcurrent protection:
    • Fixed-threshold, 8A active current limit
    • Fixed 0.5A short-circuit current limit
  • Thermal shutdown protection

製品比較

アプリケーション

  • Notebook Power Rail Switching
  • Tablet Power Rail Switching
  • Smartphone Power Rail Switching

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 602 KB
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
アプリケーションノート PDF 364 KB
その他資料 PDF 380 KB
アプリケーションノート PDF 847 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング