ルネサスの力率補正(PFC)コントローラファミリは、ブーストトポロジを採用し、最大2kWまでのユニバーサルライン入力AC/DC電源システムに適しています。 これらのPFCコントローラICは、連続導通モード(CCM)で動作し、外付け部品の省スペース化により、性能を犠牲にすることなく低コスト設計が可能です。

ファミリバリュー

  • 独自のネガティブキャパシタンス技術を採用
  • 高い軽負荷性能(力率、THD、効率)
  • 周波数ジッタリング(低EMI)
  • インテリジェントスキップモード
  • 広範な保護

アプリケーション

  • デスクトップパソコン用AC/DCアダプタ
  • ノートPC用AC/DCアダプタ
  • テレビ用AC/DC電源
  • AC/DCブリックコンバータ

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 1.29 MB
1 item

プロダクトセレクタ: 力率補正(PFC)コントローラ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 253 KB 英語
ガイド PDF 610 KB
ガイド PDF 481 KB
マニュアル-開発ツール PDF 744 KB
マニュアル-開発ツール PDF 562 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
7 items