メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

Renesas Starter Kit for RX66Tは、RX66Tを初めて使用する開発者に最適なスターターキットです(コードフラッシュ 512KB、ピン数100ピン)。

このキットには、LCDディスプレイモジュールとオンチップデバッギングエミュレータが搭載されています。 統合開発環境はルネサスウェブで提供していますので、開封後すぐにRX66Tの評価を始めることができます。 ぜひ本製品でRX66Tの性能や機能を体感してください。

特長

  • RX66T(R5F566TEADFP:コードフラッシュ 512KB、ピン数100ピン)、
  • またはRX66T(R5F566TEEDFP:暗号化機能対応、コードフラッシュ512KB、ピン数100ピン)
  • RX66Tは、Trusted Secure IP Liteを内蔵しています。 AES暗号化機能や堅牢な鍵管理を評価できます(*)。
  • CAN、IIC、SCIなどの通信機能を評価できます。
  • サンプルコードは、ルネサスのWebサイトに掲載されています。 これらはコーディング技術を理解するのを容易にします。
  • IBM-PC互換PC(USBインターフェースが必要、プロセッサ1GHz以上)、OS:Windows 10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)が必要です。
    ※マイコンに暗号化機能が搭載されているかどうかにより、製品品番(発注番号)が異なります。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 681 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 967.70 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 96.26 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
6件

サンプルコード

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ