メインコンテンツに移動

概要

説明

クラウド型遠隔監視サービスなどのクラウド連携システムでは、カメラ画像を高速にストリーミングする必要があります。
本ソフトウェアパッケージは、それを無線で実現するために必要なデバイスドライバとサンプルアプリケーションを同梱しており、すぐにシステム開発のリファレンスコードとしてご利用いただけます。
Wi-Fiモジュールとして、サイレックス・テクノロジー社 open_in_newSX-SDMACモジュール open_in_newをサポートします。
本パッケージに含まれるSX-SDMACドライバをFreeRTOSプロジェクトに追加することで、アマゾンウェブサービスのクラウド連携機能を簡単にお試しいただけます。詳細はGetting Started with the Renesas RZ/A2M Evaluation Board Kit ( R01QS0038EJ0103 ) (PDF)をご参照ください。

* SX-SDMACモジュールは購入頂く必要があります。

ターゲットデバイス

追加詳細

アプリケーション概要

RZ/A2M Evaluation Board Kitにてリアルタイムで入力されるカメラ映像をJPEG形式に圧縮し、ユーザーのPCに無線で送信します。PCは受信した画像をストリーミング再生します。

画像
RZ/A2M SDIO Wi-Fi Package

動作環境

統合開発環境 e² studio
コンパイラ GNU Arm Embedded Toolchain
対応ボード RZ/A2M Evaluation Board Kit, GR-MANGO
エミュレータ J-Link Lite (上記RZ/A2M Evaluation Board Kitに同梱。当該ボードのみで使用可)
Wi-Fiモジュール

サイレックス・テクノロジー製 SX-SDCAC-2830-SP

Buy

パッケージ情報

パッケージ名 バージョン リリース日 機能 ダウンロード
RZ/A2M グループ SDIO Wi-Fi Package V3.08 (PDF | English, 日本語) 3.07 2023/09/29 カメラ映像をSDIO Wi-Fiモジュール経由でPCにストリーミングするRZ/A2M Evaluation Board Kit向けのサンプルプロジェクト (*1)
[同梱ソフトウェア]
  • OS: FreeRTOS V10.4.3-LTS-patch-1, OS abstraction
  • Middleware: DRPライブラリ
  • Driver: SX-SDMACドライバ, MIPI/VIN, CEU, Timer, UART, I2C, ADC, SDIO, JCU, HyperBus
RZ/A2M グループ SDIO Wi-Fi Package V3.08 (ZIP | English, 日本語)
RZ/A2Mグループ RZ/A2M SDIO Wi-Fi パッケージ for GR-MANGO V1.06 (PDF | English, 日本語) 1.05 2023/09/29 カメラ映像をSDIO Wi-Fiモジュール経由でPCにストリーミングするGR-MANGO向けのサンプルプロジェクト (*1)
[同梱ソフトウェア]
  • OS: FreeRTOS V10.0.1, OS abstraction
  • Middleware: DRPライブラリ
  • Driver: SX-SDMACドライバ, MIPI/VIN, CEU, Timer, UART, I2C, ADC, SDIO, JCU, HyperBus
RZ/A2Mグループ RZ/A2M SDIO Wi-Fi パッケージ for GR-MANGO V1.06 (ZIP | English, 日本語)

(*1) SDIOをUHS-Iモードでご利用されたい場合はお問い合わせください。

本パッケージはベースソフトとしてRZ/A2M Software Packageを利用しています。
この他のパッケージについては RZ/A2M FreeRTOSTM ソフトウェア開発キットのページを参照ください。

RZ/A2M SDIO Wi-Fi Package for IAR C/C++ CompilerTMRZ/A2M FreeRTOSTM Software Package IAR C/C++ CompilerTM対応版のページで公開しています。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RZ ファミリ RZ/A2M