画像
![minicube2-system2-ja](/sites/default/files/media/images/minicube2-system2-ja.png)
MINICUBE2は、V850ファミリおよび78Kファミリマイコンに対応したオンチップデバッギングエミュレータです。基本的なデバッグ機能を有した超低価格で非常にコンパクトな開発ツールで、フラッシュプログラマとしても使用可能です。 マイコンとの通信はシリアル接続方式に対応しており、JTAG接続方式には対応していません。接続方式については、ご使用になるマイコンのドキュメントを参照してください。
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
製品型名 | QB-MINI2 | ||||
対応MCU | V850E1, V850ES | 78K0R | 78K0 | 78K0S | |
デバッグ機能*1 | 接続方式 | UARTまたはCSI-H/S | シリアル接続(TOOL0) | シリアル接続(OCDxA/OCDxB) | シリアル接続(X1, X2, INTP) |
ソフトウェアブレーク | lens | ||||
ハードウェアブレーク | lens (実行アドレスおよびデータアクセス) |
— |
|||
RUN中のメモリ参照/変更 | lens (実行アドレスおよびデータアクセス) |
— |
|||
リアルタイムトレース |
— |
||||
Go/Stop間の時間測定 | lens | ||||
パフォーマンス測定 |
— |
||||
ホットプラグイン |
— |
||||
オンボードプログラム | lens | ||||
PCインタフェース | USB 2.0 フルスピード/ハイスピード | ||||
ユーザインタフェース | 16ピンコネクタ(2.54mmピッチ汎用コネクタ) | ||||
システムとの接続 | 付属のターゲットケーブルで接続 (接続信号は対象マイコンの品種により異なります。) |
||||
エミュレータ用電源 | USBバスパワード | ||||
エミュレータ本体寸法 (mm) (中央部の膨らみを含む) |
48 (W) × 48 (D) × 13.9 (H) | ||||
エミュレータ本体重量 | 約40 g | ||||
電源供給 | lens (3V または 5V) |
||||
適合海外規格 | lens |
lens 対応 | — 非対応
注
*ソフトウェアは同梱されていません。別途ご購入ください。詳細は、「対応ソフトウェア」欄をご覧ください。
MINICUBE2を動作させるためには、別途ソフトウェアが必要になります。
当社製ソフトウェアについては、以下をご参照ください。
MINICUBE2の対応デバイス詳細は、CubeSuite+ 対応機能一覧 (PDF | English, 日本語)をご覧ください。