パートナーのサービス
信頼できるパートナと連携し、エンドツーエンドのソリューションをご検討ください。ルネサスの技術とハードウェア、ソフトウェア、設計サービスを組み合わせることで、統合作業の負担軽減、リスク低減、市場投入期.
ルネサスは、さまざまな用途に対応する開発ツールを豊富にラインアップし、エンジニアをサポートします。 直感的に使えるエミュレータやプログラミングツール、そして e² studioやCS+ などの統合開発環境を提供し、ワークフローの効率化や開発のスピーディな開発サイクル、そしてプロジェクト規模に応じた柔軟な拡張を実現します。 プラグイン対応、モデルベース開発、柔軟なライセンスを提供し、コンセプト段階から導入までを効率よく進めることができまます。
Windows®とLinux 対応の Eclipse ベース IDE で、プロジェクト作成からコンパイル、デバッグまでを簡単に実行できます。
回路図作成と回路シミュレーションに対応した強力なオフラインツールにより、設計サイクルを加速し、初期段階でのリスク低減や、現行設計および次世代設計に適した部品選定を効率化できます。
この専用Webアプリを使えば、部品の検索、マルチレール構成の設定、システム分析、カスタムリファレンスデザインの作成をオフラインでも迅速に行えます。
USB経由でデジタルDCデバイスを簡単に設定・監視できる使いやすいインタフェースにより、デジタル電源の設計と最適化を効率化します。
物理的なハードウェアを使わずに、電源、組み込みシステム、IoTアプリケーションをリモートで開発・テストできます。 クラウドベースのラボにより、場所を選ばずに自由に新しいアイデアを形にできます。
互換性のあるハードウェアとソフトウェアを組み合わせることができる柔軟なプラットフォームは、迅速なプロトタイピングと開発スピードの向上を実現します。

デバイス選定、モデルベースのシステム開発、初期段階での実現性検証までを一気通貫で行うことが可能な、業界初の統合クラウドプラットフォームです。これにより、設計初期段階から根拠に基づいた設計判断を行うことができます。 RAファミリMCUから提供を開始します。
Renesas 365を体験しよう信頼できるパートナと連携し、エンドツーエンドのソリューションをご検討ください。ルネサスの技術とハードウェア、ソフトウェア、設計サービスを組み合わせることで、統合作業の負担軽減、リスク低減、市場投入期.
| タイトル | 分類 | 説明 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 78K0/Kx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0/Kx2 (SM780547-B) ] | シミュレータ | 78K0/Kx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0/Kx2 (SM780547-B) ] | Renesas |
| 78K0R/Kx3用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0R/Kx3 (SM781188-B) ] | シミュレータ | 78K0R/Kx3用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0R/Kx3(SM781188-B)] | Renesas |
| 78K0R用SP78K0R付属シミュレータ | シミュレータ | 78K0R用SP78K0R付属シミュレータ (Note: 本製品はSP78K0Rパッケージに含まれています。単体販売はありません。) | Renesas |
| 78K0S/Kx1用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0S/Kx1+ (SM789234-B) ] | シミュレータ | 78K0S/Kx1用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0S/Kx1+(SM789234-B)] | Renesas |
| 78K0S用SP78K0S付属シミュレータ | シミュレータ | 78K0S用SP78K0S付属シミュレータ (Note: 本製品はSP78K0Sパッケージに含まれています。単体販売はありません。) | Renesas |
| 78K0用SP78K0付属シミュレータ | シミュレータ | 78K0用SP78K0付属シミュレータ (Note: 本製品はSP78K0パッケージに含まれています。単体販売はありません。) | Renesas |
| 78K4用SP78K4付属シミュレータ | シミュレータ | 78K4用SP78K4付属シミュレータ (Note: 本製品はSP78K4パッケージに含まれています。単体販売はありません。) | Renesas |
| AD/ADAS向けAIソフトウェアをR-Car SoCに最適化するツール群 | ソリューション・ツールキット | AD/ADASアプリケーション向けのコンピュータービジョンにて、R-Car V4Hを最大限に活用するToolをご紹介します:R-Car NAS(Neural Architecture Search)、R-Car DNN Compiler、R-Car DNN Simulator | Renesas |
| AI Accelerator : DRP-AI | ソフトウェアパッケージ | ルネサス独自の「高い性能と低消費電力」、「進化に対応できる柔軟性」の両方を兼ね備えたAIアクセラレータ「DRP-AI」 | Renesas |
| AI アプリケーション統合開発環境 AI Navigator | ソリューション・ツールキット | AI(Artificial Intelligence)を使用する組み込みシステム開発において、必要な機能を統合したAI Navigator を使用することにより、開発期間の短縮が実現できます。 | Renesas |
| AP4, Applilet | コードジェネレータ | 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応) | Renesas |
| API Builder SAIC101 | コードジェネレータ | API Builder SAIC101 is a coding assistance tool for editing the API for controlling the Smart Analog IC101. | Renesas |
| Applilet EZ | コードジェネレータ | プログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成できるプログラミングソフトウェア。照明用のサンプルソフトウェアを自動的に生成するツールもあります。(RL78、78K対応) | Renesas |
| Applilet EZ for HCD | コードジェネレータ | LED照明用のサンプルソフトウェアを自動的に生成し、ボード上のマイコンに書き込みできるツール | Renesas |
| Applilet EZ PL | コードジェネレータ | プログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成できるプログラミングソフトウェア | Renesas |
| Applilet EZ PL for RL78 | コードジェネレータ | プログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成できるプログラミングソフトウェア | Renesas |
| Arm® Development Studio | IDEとコーディングツール | Arm® Development Studioは、全てのArmコアに対応しソフトウェア開発に必要なすべての機能を提供するArm純正のエンドツーエンドのツールスイートです。 | Renesas |
| ASCET-DEVELOPER | その他のハードウェア | ETAS ASCET-DEVELOPER (ASCET 7) is a tool for developing application software for embedded systems using graphical models and textual programming notations. | ETAS K.K. |
| Auto Update Utility | IDEとコーディングツール | High-performance Embedded Workshop環境ソフトウェア更新ユーティリティ(最新版の定期自動チェック/簡単アップデート) | Renesas |
| Bluetooth Low Energyクラウドソーシング・ロケーション・ソリューション | ソリューション・ツールキット | ルネサスは、Google Find My DeviceおよびApple Find My™ Network SDK、ハードウェア設計例、およびデモやアプリケーション開発のためのサポートツールを提供しています。 | Renesas |
| Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE | ソリューション・ツールキット | Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78] | Renesas |
| CS+ パートナーOS対応デバッグプラグイン | プラグイン、OS対応デバッグなど | リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 [ルネサスIDE CS+用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78] | Renesas |
| DA16200 Wi-Fi AT Command Set | IDEとコーディングツール | Simple and fast Wi-Fi implementation using a comprehensive suite of AT-Commands for the DA16200 Wi-Fi and DA16600 Wi-Fi/Bluetooth LE combo products. | Renesas |
| DALIマスタコントローラGUI | コードジェネレータ | DALI 規格に従った通信ができる RL78/G23 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI | Renesas |
| Device File Updater | IDEとコーディングツール | コンパイラパッケージ用CPUタイプ追加ファイル(High-performance Embedded Workshop V4以降の環境に対応) | Renesas |
| DiaSIM™ Simulation Models | シミュレータ | DiaSIM simulation models let the user test and validate AC/DC power supply designs prior to prototyping. | Renesas |
| DMX512マスタコントローラGUI | コードジェネレータ | DMX512 規格に従った通信ができる RL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI | Renesas |
| E10A-USB | エミュレータ | SuperH, H8SX, H8Sファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ | Renesas |
| E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル) | エミュレータ | E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし) | Renesas |
| E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル) | エミュレータ | E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり) | Renesas |
| E10A-USB HS0005KCU14H (SuperH RISC engineファミリマルチコアモデル) | エミュレータ | SuperH RISC engineファミリ マルチコアマイコン用E10A-USBエミュレータ(同期デバッグ機能搭載) | Renesas |
| E10T-USB | エミュレータ | H8ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ | Renesas |
| e² studio パートナーOS対応デバッグ機能 | プラグイン、OS対応デバッグなど | リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグをサポートする統合開発環境e2 studio標準搭載のデバッグ機能 | Renesas |
| E20エミュレータ (書き込み機能) | プログラマ(ユニット/SW) | オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer または フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC] | Renesas |
| E20エミュレータ [R0E000200KCT00] | エミュレータ | オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C] | Renesas |
| E2エミュレータ (書き込み機能) | プログラマ(ユニット/SW) | オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC] | Renesas |
| E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] | エミュレータ | オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU] | Renesas |
| E2エミュレータLite (書き込み機能) | プログラマ(ユニット/SW) | オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC] | Renesas |
| E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] | エミュレータ | オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU] | Renesas |
| F-ZTATマイコンオンボード書込みプログラム (Programming GUI) | プログラマ(ユニット/SW) | フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH,H8S,H8](F-ZTATマイコンオンボード書き込みソフト) | Renesas |
| Green Hills MULTI Device-Support-Packages | IDEとコーディングツール | Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE. | Renesas |
| H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | コンパイラ/アセンブラ | H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。 | Renesas |
| H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] | シミュレータ | H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。) | Renesas |
| High-performance Embedded Workshop リアルタイムOS対応デバッグ拡張オプション | プラグイン、OS対応デバッグなど | リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能, ※統合開発環境High-performance Embedded Workshop用エミュレータデバッガ拡張オプション製品 [Debugging Extension], ※HIシリーズOS、T-Kernel対応 | Renesas |
| High-performance Embedded Workshop リアルタイムOS対応デバッグ機能 | プラグイン、OS対応デバッグなど | リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 , ※統合開発環境 High-performance Embedded Workshop の標準機能。シミュレータやエミュレータによるデバッグ時に使用できます。 | Renesas |
| HW-RTOS(ハードウェアRTOS) | その他のハードウェア | HW-RTOSはリアルタイムOSをハードウェア化したものです。 | Renesas |
| Hybrid Compiler (HyCo) | コンパイラ/アセンブラ | SoCの世代を超えて共通化 | Renesas |
| I/O DLLキット | シミュレータ | High-performance Embedded Workshop環境シミュレータ拡張オプション製品(Visual C++によるI/O DLL作成をサポート) | Renesas |
| IAR Embedded Workbench for RISC-V | IDEとコーディングツール | IAR Embedded Workbench for RISC-V MCU | IAR Systems |
| IC Socket Board | プログラマ(ユニット/SW) | フラッシュプログラマとの接続により、基板実装前マイコンのメモリ書き換えが可能となります。 | Renesas |