メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL72814SEH and ISL73814SEH are radiation hardened high-voltage, high-current, driver circuit ICs fabricated using the Renesas proprietary PR40 Silicon-on-Insulator (SOI) process technology to mitigate single-event effects. The devices integrate 16 driver channels that feature a high-voltage (42V), high-current (700mA) open-emitter PNP output stage. To further reduce solution size, the ISL72814SEH and ISL73814SEH integrate a 4-bit, 16-channel decoder with Enable. This conveniently allows you to select 1 of 16 available driver channels or disable all channels. The inputs to the decoder are TTL and CMOS compatible, allowing an easy interface to FPGAs and microprocessors. The ISL7x814SEH devices operate across the military temperature range from -55 °C to +125 °C and are available in a 28 lead hermetically sealed Ceramic Dual Flatpack (CDFP) package or die.

特長

  • Electrically screened to DLA SMD 5962-18221
  • Integrated 4-bit to 16-channel decoder
  • High current outputs: 700mA
  • High voltage outputs: 42V
  • Ultra-low saturation voltage: 1.35V maximum at 500mA
  • Internal clamping diodes for inductive loads
  • Wide operating VCC supply range 3V to 13.2V
  • Full military temperature range operation
    • TA = -55 °C to +125 °C
    • TJ = -55 °C to +150 °C
  • Radiation acceptance testing - ISL72814SEH
    • HDR (50-300rad(Si)/s): 100krad(Si)
    • LDR (0.01rad(Si)/s): 75krad(Si)
  • Radiation acceptance testing - ISL73814SEH - LDR (0.01rad(Si)/s): 75krad(Si)
  • SEE hardness (see SEE report for details) - No SEB/SEL LETTH, VCH = 34V: 86MeV•cm2/mg

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 787 KB
レポート PDF 421 KB
ホワイトペーパー PDF 784 KB English
その他資料
レポート PDF 357 KB
レポート PDF 574 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
7件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター