メインコンテンツに移動

説明

The ISL8203M is an integrated step-down power module rated for dual 3A output current or 6A current sharing operation. Optimized for generating low output voltages down to 0. 8V, the ISL8203M is ideal for any low power low voltage applications. The supply voltage range is from 2. 85V to 6V. The two channels are 180° out-of-phase for input RMS current and EMI reduction. Each channel is capable of 3A output current. They can be combined to form a single 6A output in current sharing mode. While in current sharing mode, the interleaving of the two channels reduces input and output voltage ripple. The ISL8203M offers an independent Power-Good (PG) signal for each channel. When shut down, the ISL8203M discharges the output capacitor. Other features include internal digital soft-start, enable for power sequence, overcurrent protection and over-temperature protection. The ISL8203M integrates a PWM controller, synchronous switching MOSFETs, inductors and passive components to maximize efficiency and minimize external component count. The ISL8203M is available in a thermally-enhanced, compact QFN package.

特長

  • Dual 3A and single 6A switching power supply
  • High efficiency, up to 95%
  • Input voltage range: 2.85V to 6V
  • Output voltage range: 0.8V to 5V
  • Internal digital soft-start: 1.5ms
  • External synchronization up to 4MHz
  • Compact size: 9.0mmx6.5mmx1.83mm
  • Peak current limiting and hiccup mode short-circuit protection
  • Overcurrent protection

製品比較

 

アプリケーション

 
  • µC/µP, FPGA and DSP power
  • Plug-in DC/DC modules for routers and switchers
  • Test and measurement systems
  • Bar code reader
分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.75 MB
ホワイトペーパー PDF 295 KB
ガイド PDF 1.00 MB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
その他資料 PDF 980 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
 

適用されたフィルター

読込中
 
ISL8203M Dual 3A/Single 6A Power Module Webinar
続きを読む