ルネサスのアナログパワーモジュールファミリは、1つのパッケージに完全に統合されたDC/DCスイッチング降圧コンバータを御客様に提供します。 これらのモジュールは、コントローラ、パワーFET、出力インダクタ、および補償回路を1つのパッケージに組み合わせているため、外付け部品点数とコンバータ設計の複雑さの両方を最小限に抑えます。
注目の製品

プロダクトセレクタ: アナログインタフェース電源モジュール
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタビデオ&トレーニング
Industry’s Smallest and Thinnest Power Modules
An overview of Renesas’ digital and analog power module lineup, which is designed to have excellent efficiency, output voltage accuracy and transient response in an optimized solution size. The RRM12120 and RAA210130 digital power modules are designed for high current applications (20A and 30A, respectively) while mini modules RAA210030 and RAA210040 target low current applications requiring an extremely small form factor.
Video List