メインコンテンツに移動

説明

RAA210040電源モジュールは、コンパクトな同期式降圧非絶縁型電源で、最大4Aまでの連続電流を供給することができます。 2.7V~5.5Vの単一入力電源レールで動作し、コントローラ、ゲートドライバ、電源インダクタ、MOSFETを内蔵することにより、RAA210040はスペースに制約のあるアプリケーション向けに最適です。

RAA210040は、ピーク電流モード制御方式により、高速な過渡応答と優れたループ安定性を実現しています。 出力電圧は、最小0.6Vまで設定可能で、設定値の精度はライン、負荷、温度に対して1.5%以上です。 動作周波数は初期設定で2MHzですが、外部抵抗で500kHz~4MHzまで対応可能です。 外部同期には、最大4MHzの外部クロック信号に対応しています。 RAA210040は、スイッチング損失を最小にするために100%のデューティ・サイクル動作をサポートし、200mV以下のドロップアウト電圧を可能にします。 専用イネーブルピンとパワーグッドフラグにより、システムの電源レールのシーケンシングを容易に行うことができます。

入力低電圧ロックアウト(UVLO)、過電流保護(OCP)、出力過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)などの保護機能により、異常な動作環境下でも安全に動作させることができます。

特長

  • 4A完全電源 - コントローラ、ゲートドライバ、MOSFET、インダクタを内蔵
  • 2.7V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 出力電圧の調整可能
  • デフォルトの2MHz電流モード制御動作
  • 専用イネーブル・ピンおよびパワーグッドフラグ
  • ソフトスタートアップ時間1msを内蔵
  • ソフトストップ出力放電
  • UVLO、OCP、負電流保護、OVP、OTP
  • 小型RoHS対応3mm×3mm×1.7mmデュアルフラットノーリード(DFN)パッケージ

製品比較

 

アプリケーション

 
  • 遠距離通信機器、産業機器、光学機器、医療機器
  • ポイントオブロード変換
  • MCU、MPU、DSP、FPGA
分類 タイトル 日時
データシート PDF 987 KB
製品変更通知 PDF 127 KB
技術概要 PDF 316 KB
ホワイトペーパー PDF 977 KB English , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 295 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
その他資料 PDF 980 KB
8件

ソフトウェア/ツール

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
 

適用されたフィルター

読込中
 
Industry’s Smallest and Thinnest Power Modules
続きを読む

ニュース&ブログ