RRM12120評価ボード
RTKA120DE0000BU評価ボードは、RRM12120 20A同期整流型降圧DC/DCコンバータ電源モジュールの機能を備えています。 RTKA12120DE0000BU評価ボードは、9.7cm x 8.9cmの6層FR4ボードで、70μm(2オンス)の銅がすべての層にあります。...
RRM12120は、コンパクトな10mm × 13mm × 5.9mmの熱特性に優れたBGAパッケージから最大20Aの電流を供給できるPMBus対応のDC/DC降圧電源です。
4.75V~15Vの入力電圧範囲で動作するRRM12120は、0.45Vまで出力電圧を調整可能で、最大94%の効率を実現します。 RRM12120は、ルネサス独自のデジタル合成電流変調方式を実装し、過渡応答、チューニングの容易さ、および全負荷範囲にわたる効率の面で業界をリードする組み合わせを実現しています。 最小限の外付け部品、シンプルな構成、堅牢なフォルト管理、高精度のレギュレーション能力により、高性能レギュレータの実装がかつてないほど容易になりました。
PMBus V1.3互換の標準PMBusインタフェースは、デバイスの構成、シーケンス処理に対応、フォルト管理を容易にし、リアルタイムのフルテレメトリとポイントオブロード・モニタリング、および詳細なフォルトレポートを提供します。 これらの機能はすべて、PowerNavigator™ソフトウェア・ツールから簡単にアクセスできます。
完全にカスタマイズ可能なサイクル単位での電流(ピーク過電流およびピークバレー電流制限)、電圧、および温度保護方式は、システム障害に応答して出力をラッチオフまたはリスタートすることができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.96 MB | |
技術概要 | PDF 316 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 295 KB | |
ガイド | PDF 4.68 MB | |
ガイド | PDF 714 KB | |
その他資料 | PDF 194 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
その他資料 | PDF 980 KB | |
9件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
PowerNavigatorソフトウェア PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
|
Monitor Debugger/RAM Monitor | ルネサス |
1件
|
RTKA120DE0000BU評価ボードは、RRM12120 20A同期整流型降圧DC/DCコンバータ電源モジュールの機能を備えています。 RTKA12120DE0000BU評価ボードは、9.7cm x 8.9cmの6層FR4ボードで、70μm(2オンス)の銅がすべての層にあります。...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
An overview of Renesas’ digital and analog power module lineup, which is designed to have excellent efficiency, output voltage accuracy and transient response in an optimized solution size. The RRM12120 and RAA210130 digital power modules are designed for high current applications (20A and 30A, respectively) while mini modules RAA210030 and RAA210040 target low current applications requiring an extremely small form factor.