メインコンテンツに移動

概要

説明

RTKA120DE0000BU評価ボードは、RRM12120 20A同期整流型降圧DC/DCコンバータ電源モジュールの機能を備えています。 RTKA12120DE0000BU評価ボードは、9.7cm x 8.9cmの6層FR4ボードで、70μm(2オンス)の銅がすべての層にあります。 4.75V~15Vの単一入力電源レールから動作するRTKA12120DE0000BU評価ボードは、0.6Vまでの調整可能な出力電圧と最大94%の効率を提供します。 RRM12120は、ルネサス独自のデジタル合成電流変調方式を実装し、過渡応答、チューニングの容易さ、および全負荷範囲にわたる効率の面で業界最高の組み合わせを実現しています。 RTKA12120DE0000BU評価ボードは、最大1.25MHzのスイッチング周波数をプログラムできるように設計されています。 ルネサスのPowerNavigator™は、デバイスの設定とモニタに使用できます。 ソフトスタート/ソフトストップ時間、TON/TOFF遅延、VOUT遷移レートはPowerNavigatorツールで簡単に設定できます。 様々なパラメータの中でもVIN UVLOとそのヒステリシスは、ハードウェアを変更することなくPowerNavigatorで構成することができます。

特長

  • 入力電圧範囲:4.75V~15V
  • 出力電圧を0.6V~3.3Vで調整可能
  • ライン、負荷、温度に対して±0.7%の精度
  • 最大94%の変換効率
  • プログラム可能なソフトスタート/ソフトストップ、TON/TOFF遅延、VOUT遷移レート
  • プリバイアス状態での起動
  • 専用イネーブルピンおよびPGOODインジケータ
  • UVLO、プログラム可能な過電流、過電圧、過熱保護
  • 熱特性に優れた10mm x 13mm x 5.9mm BGA-PoPパッケージ

アプリケーション

  • サーバ、テレコミュニケーション、ストレージ、データ通信
  • 産業用機器/ATEおよびネットワーク機器
  • ASIC、FPGA、DSP、およびメモリ用汎用電源

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.85 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 249.38 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.14 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター