R-Car S4 開発ボード / Spider
新しいE/Eアーキテクチャへの対応を実現するため、車載ゲートウェイアプリケーション用のハードウェア、ソフトウェアを完備した開発環境を提供します。
RAA271005は、R-Car SoCシリーズに最適な汎用パワーマネジメントIC(PMIC)です。 5つのDC/DCスイッチング・レギュレータと6つの低ドロップアウトリニア・レギュレータ(LDO)を搭載しています。 DCDC5スイッチング・レギュレータは、降圧モードで動作するように設定することも、昇圧として設定することも可能です。
RAA271005は、スイッチング・レギュレータ(Buck3-Buck5)のうち3つを最適化し、低自己消費電流を実現した低消費電力動作対応のPMICです。
RAA271005はASIL Dの機能安全までサポートし、出力電圧監視用の独立したリファレンス、デュアル内部温度モニタ、チャレンジレスポンス方式ウォッチドッグタイマ、SoCおよびMCUエラーピンのモニタ、リセット生成、専用の安全制御ステートマシン、安全シャットダウンパスなどを備えています。 12ビットADCはすべての入力レール、出力レール、内部温度と、外部アナログソースを監視することができます。
RAA271005は、6×11のBGAパッケージで、0.65mmピッチで提供しています。 このデバイスはAECQ100 Grade1動作として提供され、-40℃~+125℃の周囲温度範囲に対応しています。
新しいE/Eアーキテクチャへの対応を実現するため、車載ゲートウェイアプリケーション用のハードウェア、ソフトウェアを完備した開発環境を提供します。
White Hawkは、R-Car V4Hを使用したシステムの評価や、OS、デバイスドライバ、アプリケーションの開発に使用できるR-Car V4H専用評価ボードセットです。White Hawkボードセットを使用することで、R-Car V4Hのシステム性能評価など、開発者が必要とする作業を効率的に行うことができ...
The VC4 is based on a complete Renesas chipset. The centerpiece is the R-Car S4 with 8x Cortex®A55 cores, 1x Cortex® R52 core 2x RH850 G4MH delivering up to 27K DMIPS...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Explore the Cost-Effective Way to Support Mandatory ADAS Systems | ブログ | 2024年7月26日 |
How to Build Together a Safe and Efficient AD & ADAS Central Computing Solution | ブログ | 2023年11月28日 |
ADAS アプリケーション向け電源ソリューションにおける機能安全開発手法について | ブログ | 2021年7月2日 |