メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA271005は、R-Car SoCシリーズに最適な汎用パワーマネジメントIC(PMIC)です。 5つのDC/DCスイッチング・レギュレータと6つの低ドロップアウトリニア・レギュレータ(LDO)を搭載しています。 DCDC5スイッチング・レギュレータは、降圧モードで動作するように設定することも、昇圧として設定することも可能です。

RAA271005は、スイッチング・レギュレータ(Buck3-Buck5)のうち3つを最適化し、低自己消費電流を実現した低消費電力動作対応のPMICです。

RAA271005はASIL Dの機能安全までサポートし、出力電圧監視用の独立したリファレンス、デュアル内部温度モニタ、チャレンジレスポンス方式ウォッチドッグタイマ、SoCおよびMCUエラーピンのモニタ、リセット生成、専用の安全制御ステートマシン、安全シャットダウンパスなどを備えています。 12ビットADCはすべての入力レール、出力レール、内部温度と、外部アナログソースを監視することができます。

RAA271005は、6×11のBGAパッケージで、0.65mmピッチで提供しています。 このデバイスはAECQ100 Grade1動作として提供され、-40℃~+125℃の周囲温度範囲に対応しています。

RAA271041もご覧ください。 本製品はRAA271005と連動し、R-Car-S4に対応します。

特長

  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 出力電圧可変の高効率スイッチング・レギュレータ5つ
    • 12A(Buck1); VOUT 0.3V~3.3V
    • 2.5A(Buck2–Buck5);VOUT 0.3V~3.3V
    • マージモード 2 × 2.5A レギュレータ = 5A
    • Buck5は非同期昇圧動作が可能
    • リニアドロップアウト(LDO)レギュレータ6つ
    • 4 × 60mA;VOUT = 1.8Vまたは3.3V
    • 2 × 500mA:VOUT = 0.6V~3.3V
  • 全降圧レギュレータ向けのプログラマブル電流制限
  • 12ビットアナログ/デジタル・コンバータによるモニタリング、OV/UVスレッショルドのプログラマブル化
  • プログラム可能な電源シーケンス S4シーケンス要件に完全対応
  • 低Iqディープストップ/常時オン(AWO)モード
  • Suspend-to-RAM / DDRバックアップモード
  • R-Car Socの活性化に対応
  • Q&Aウォッチドッグタイマ
  • I2CまたはSPI インタフェースを介して設定可能
  • SoCおよびMCUのエラーピンモニタ
  • AEC-Q100 Grade1認定

製品比較

アプリケーション

  • Vehicle Computers
  • Communication Gateway
  • Domain Server
  • Application Server

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 7.63 MB
カタログ PDF 10.21 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 937 KB
3件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング

RAA27100X Power Management IC for R-Car SoCs