R-IN32M3-EC搭載評価ボード
ご注意事項:本キットは販売終了いたしました
ルネサス エレクトロニクス製のEtherCAT対応産業イーサネット通信用LSI (R-IN32M3-EC)のソフトウエア開発やシステム開発を行う為の評価プラット フォームです。
ご購入はテセラ・テクノロジー社に問合せください。
同梱物:
- R-IN32M3-EC搭載評価ボード(テセラ・テクノロジー社製)
R-IN32M3シリーズは、産業イーサネット通信において要求が高まっている高速リアルタイム応答性や低消費電力を実現するマルチプロトコル通信LSIです。産業用イーサネット通信に対して特に求められる、高速リアルタイム応答や高精度通信制御を実現するために、リアルタイムOSが持つ基本機能の一部をハードウェア化して大幅な高速動作を実現した点が大きな特長です。CPUの負荷が大きい処理をハードウェアで肩代わりしますので、従来製品比で5~10倍の高速動作を可能とするだけでなく、CPUがプロトコル制御に集中できることで、CPU処理による制御時間のばらつきを1/5~1/10程度低減することができます。
R-IN32M3シリーズはCC-Link IE Field, EtherCAT含む各種産業イーサネット・プロトコルと従来のオープン・ネットワーク・プロトコルに対応しています。
品名 | 特徴 | |
---|---|---|
R-IN32M3-CL | UPD60510BF1-HN4-M1-A |
|
R-IN32M3-EC | MC-10287BF1-HN4-M1-A |
|
ご注意事項:本キットは販売終了いたしました
ルネサス エレクトロニクス製のEtherCAT対応産業イーサネット通信用LSI (R-IN32M3-EC)のソフトウエア開発やシステム開発を行う為の評価プラット フォームです。
ご購入はテセラ・テクノロジー社に問合せください。
ご注意事項:本キットは販売終了いたしました
ルネサス エレクトロニクス製のEtherCAT対応産業イーサネット通信用LSI (R-IN32M3-EC)のソフトウエア開発やシステム開発を行う為の評価プラット フォーム(コンパクト版)です。
ご購入はテセラ・テクノロジー社に問合せください...
ご注意事項:本キットは販売終了いたしました
R-IN32M3 導入評価キットは、組込アプリケーションを設計, 開発, 実装, テストをするためのハードウェアおよびソフトウェアを同梱しています。
提供するプロトコルスタックはIAR社製導入評価キットで評価しております...
ソリューションキットには、R-IN32M3モジュールを搭載したソリューションボードが含まれており、ArduinoまたはP-modによるホストCPUとの接続が可能となります。各種CPU評価ボードに対応したホストCPUサンプルソフトを利用することで、産業ネットワーク PROFINET、EtherNet/IPTM および EtherCAT®...
R-IN32M3 モジュールとホストCPUの RX66Tを搭載した一体型評価ボードです。
PROFINET、EtherNet/IP、EtherCATやModbusTCPといった 産業イーサネットの評価やアプリケーション開発を即座に実施することができます。
ルネサス CPUカードに準拠しており 24V Motor Control...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。