メインコンテンツに移動

概要

説明

R-IN32M3 モジュールとホストCPUの RX66Tを搭載した一体型評価ボードです。
PROFINET、EtherNet/IP、EtherCATやModbusTCPといった 産業イーサネットの評価やアプリケーション開発を即座に実施することができます。

ルネサス CPUカードに準拠しており 24V Motor Control Evaluation System for RX23T に含まれるインバータボードに接続することで、産業ネットワークを介したモーター制御を評価することも可能です。

本製品は、シマフジ電機株式会社の製品です。

サンプルソフトウェア

ルネサス製MCUに対応した評価用サンプルソフトを提供しています。
Renesas R-IN32M3 Module サンプルパッケージ Rev.1.05 (ZIP | English, 日本語)

その他評価環境

RAファミリ、RLファミリの既存MCU評価と接続して評価可能なアダプタボード YCONNECT-IT-I-RJ4501

特長

  • 本CPU カード単体でもUSB給電でEthernet通信可能。
  • ホストCPUとしてRX66Tを搭載
  • プロトコル ステータスLED搭載
  • ホストCPUサンプルアプリケーションとして、RX66T用モータ制御のサンプルプログラム(センサレスベクトル制御)を含み、PROFINET、EtherNet/IPTMおよびEtherCAT®通信によるモータ制御の動作が可能
  • 24V Motor Control Evaluation System for RX23T のインバータボードに接続可能 (*一部使用できない機能もございます。)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

関連ボード&キット

ビデオ&トレーニング

産業イーサネットモジュールソリューション