メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/G1Hはルネサスの汎用向け製品の中で最高クラスの性能を持つデバイスで、CPUに QuadコアのCortex®-A15 (1.4GHz) 及び Cortex®-A7 (780MHz)、DDRインターフェイスに32bit x 2chのDDR3バスを、専用ハードウエアエンジンとして 3Dグラフィックスエンジン(PowerVR G6400), 及び Full HD動画のエンコード、デコードに対応可能な専用ハードウェアを2ch 搭載。また高速インタフェースとしてUSB 3.0、PCI-Express, SATA等の豊富な周辺機能も搭載したハイスペックプロセッサです。高性能なパフォーマンスを活かし、高い処理能力を必要とする認識・認証等の画像処理や複数の動画像処理をすることが可能です。

特長

  • CPU: Cortex-A15+Cortex-A7 core, Max. 1.4GHz
  • Package: 831-pin FBGA
  • Memory: SRAM Max. 332KB
  • Timer: 32-bit Timer (ch) x 12, 16-bit Timer (ch) x 4, Watchdog Timer (ch) x 1, Compare match Timer x 10
  • PWM: PWM Output x 7
  • Analog function:
  • Others: PLL, Power-On Reset

製品比較

アプリケーション

  • コネクティビティ
  • ヒューマンマシンインタフェース

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
RZ/G Verified Linux Package [4.4-CIP]
32bitプロセッサRZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1C向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。
Software Package ルネサス
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ MPU Multimedia Package for RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, and RZ/G1E [5.10-CIP版]
RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。
Software Package ルネサス
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 54.56 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 13.15 MB English
2件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター