メインコンテンツに移動

概要

説明

3Dグラフィックス デュアルコアエンジン(SGX544MP2)、 Full HD動画のエンコード、デコードに対応可能なハードウェアを搭載、RZ/G1Mと高いスケーラビリティを確保したHMIソリューション向け組込みハイスペックプロセッサ

特長

  • CPU: Cortex®-A15 core, Max. 1.5GHz
  • Package: 831-pin FBGA
  • Memory: SRAM Max. 332KB
  • Timer: 32-bit Timer (ch) x 12, 16-bit Timer (ch) x 4, Watchdog Timer (ch) x 1, Compare match Timer x 10
  • PWM: PWM Output x 7
  • Analog function
  • Others: PLL, Power-On Reset

製品比較

アプリケーション

  • コネクティビティ
  • ヒューマンマシンインタフェース
  • 産業用ネットワーク

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
RZ/G Verified Linux Package [4.4-CIP]
32bitプロセッサRZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1C向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。
Software Package ルネサス
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ MPU Multimedia Package for RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, and RZ/G1E [5.10-CIP版]
RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。
Software Package ルネサス
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 54.56 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 13.15 MB English
2件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング