革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、0Vから60Vの広いコモンモード入力電圧範囲をサポートするISL2802xデジタル・パワーモニタ・ファミリを発表しました。ISL2802xファミリはシリアル・インタフェースを内蔵したフル機能の双方向ハイサイド/ローサイド・デジタル電流検出と電圧モニタ機能を提供し、高いレベルの集積度を実現した3つの製品で構成されています。16ビットADCの内蔵により、高精度計測を可能にしています。基板面積が小さく、定格温度範囲が広いことから、通信、産業、消費者向け機器に最適です。
電流、電圧、電力の計測は、電子機器監視の基本機能であり、電源システムの状態を把握するために特に重要な意味を持っています。こうした機能に基本的なオペアンプと電流検出アンプの使用も可能ですが、複雑なアナログ回路設計が必要で、リアルタイムに得られるシステムの情報には制約が生じます。ISL2802xデジタル・パワーモニタ・ファミリは、革新的な基本アーキテクチャの採用により、多数のビルディング・ブロックを集積するとともに、性能を犠牲にせずにシステム設計の複雑さを軽減します。
ISL2802xファミリはそれぞれ異なる特長を持つ3製品で構成されています。ISL28023はアナログ・コンパレータ、電圧レギュレータ、DAC、低電圧用AUXチャネルをシングル・チップに集積したフル機能PMBus互換デジタル・パワーモニタです。ISL28025は、アナログ・コンパレータと電圧レギュレータを内蔵した高精度デジタル・パワーモニタです。ISL28023とISL28025の内蔵アナログ・コンパレータは入力の連続監視を可能にします。これにより、超高速応答(500ナノ秒)が可能になり、必要に応じてシステムの高速シャットオフのためにリアルタイムにアラートを出すことができます。ISL28022はコストに制約のある機器に最適な、高効率のデジタル・パワーモニタです。
ISL2802xファミリは、16ビット・ネイティブ分解能シグマ/デルタADC(ゲイン・エラー代表値=±0.05パーセント)を内蔵しており、有線、無線、データ・インフラ機器でしばしば求められる広いコモンモード入力電圧範囲(0V~60V)と大きな安全マージンを提供します。定格温度範囲が-40℃~+125℃と広く、設計の柔軟性を向上します。
インターシルのプレシジョン・プロダクツ担当バイス・プレジデントのフィリップ・チェズレイは、「インターシルは最高レベルの電流検出アンプ技術とデジタル・パワーモニタリング機能を組み合わせ、堅牢性と精度が高く、しかも使用が容易なデジタル・パワーモニタ・ファミリを実現しました」と述べ、さらに、「お客様にとって、先進的な機能のメリットの活用と設計の簡素化が可能になります」と述べました。
- 最大60Vの電源電圧を監視
- I2C/SMBus/PMBus互換シリアル・インタフェースによるデジタル出力
- I2Cは最小1.2Vの電圧で動作
- 動作電圧範囲は3Vから5.5Vで、平均消費電流はわずか800µA
- ユーザー定義のスレッショルド・アラート(OV、OC、UV)
- 8ビット電圧出力マージンDACを内蔵
- 3.3V電圧レギュレータを内蔵
- 追加で電流/電圧を監視するためのAUXチャネル
- ダイオードの追加により、AUXチャネルを外部温度センサとして設定可能
- リアルタイム・アラート(応答時間500ナノ秒)
- 平均精度+1℃の温度センサを内蔵
- 広い定格温度範囲(-40℃~+125℃)
ISL2802xデジタル・パワーモニタ・ファミリは出荷が開始されており、1,000個一括購入時の単価は0.95米ドルからです。ISL28023フル機能デジタル・パワーモニタは24ピンの4 x 4mm QFNパッケージで提供されます。コストに制約のある機器向けのISL28022デジタル・パワーモニタは16ピンのQFNパッケージまたは10ピンのMSOPパッケージで提供され、携帯機器とスペースに制約のある機器向けのISL28025小型デジタル・パワーモニタは16ピンのWLCPパッケージで提供されます。
また、評価キット「ISL28022EVKIT1Z」「ISL28023EVKIT1Z」「ISL28025EVKIT1Z」をそれぞれ単価70米ドルで提供しています。
ISL2802xデジタル・パワーモニタ・ファミリの詳細はhttp://www.intersil.com/digital-power-monitor.htmlをご覧ください。
評価キットの詳細はhttp://www.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl2802xevkit1z.htmlをご覧ください。
※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。