メインコンテンツに移動

従来品と比べてパッケージサイズを88%削減したUSB/SDオーディオデコーダ用LSI 3製品の発売について

2010年11月24日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)はこのたび、デジタルカーオーディオやデジタルオーディオなど車載・民生機器向けに、USBホストコントローラを内蔵したオーディオデコーダLSI 3品種を開発し、「μPD63530」「μPD63910」「μPD63911」の名称で、本年12月よりサンプル出荷を開始します。

 新製品は、(1)当社従来品「μPD63901」と比べてパッケージサイズを88%削減(μPD63530)、(2)フラッシュメモリを外付けすることによりソフトウェアの更新が容易(μPD63530、μPD63910)、(3)USB2.0(フルスピード12Mbps(メガビット/秒))対応のホストコントローラのほか、USB対応オーディオシステムに必要な機能を1チップに内蔵といった特長を有しております。

 新製品の採用により、USB接続可能な携帯音楽プレーヤー、USBメモリやSDカードなどから取り込んだ音楽データを再生するオーディオシステムの開発期間の短縮が可能になります。

 新製品のサンプル価格は、μPD63530が500円/個、μPD63910とμPD63911が750円/個となっており、量産は2011年8月から開始し、翌年には3製品合計で月産30万個を計画しております。

 近年、CDやMDに代わる音楽データの記録媒体として、USB対応の携帯音楽プレーヤー、USBメモリやSDカードなどが急速に普及していることから、これらの記録媒体を接続し、MP3、Windows MediaTM(注:以下WMA)、AACといった圧縮音楽データで保存されたファイルを再生できるオーディオシステムの需要が高まっています。

 現在、このような機能をもつオーディオシステムを実現するには、USBホストコントローラやそれぞれのデータ形式に対応するデータ伸張LSIを組み合わせて構築するのが一般的です。しかしながら、オーディオシステムには小型化、特にカーオーディオ分野においては省スペースや軽量化への要望が強いため、市場からはシステムを構築する部品の小型化や部品点数の削減を求める声が高まっています。また、システムの多様化により、複雑化するソフトウェア開発においても、開発期間の短縮が課題となっています。

 新製品は、当社が2007年に市場投入した従来品「μPD63901」をもとにさらなる小型化を図り、またシステム制御に必要なソフトウェアを搭載することで、小型・省スペース化および開発期間の短縮という市場ニーズへ応えるために開発したものです。

 新製品の主な特長は次の通りです。

(1)従来品と比べてパッケージサイズを88%削減(μPD63530)

 当社従来品であるμPD63901をもとに端子数やその配置を見直すことにより、従来品と比べてパッケージサイズを88%削減。これにより、業界最小クラスとなる7mm×7mmの48ピンLQFPパッケージを採用している。

(2)外付けフラッシュメモリによりソフトウェアの更新が容易(μPD63530、μPD63910)

 ソフトウェアの更新が必要な部分と不要な部分に切り分け、更新が必要な部分だけを外部のフラッシュメモリに格納し、ダウンロードする機能を搭載。フラッシュメモリを外部に接続することで、ソフトウェアの更新が容易になっている。

(3)USB対応のオーディオシステムに必要な機能を1チップに集積

 USBホストコントローラや圧縮された音楽データをデコードするための機能を内蔵。これにより、1チップでUSBメモリやSDカード、デジタルミュージックプレーヤからの音楽再生を実現できる。

(4)USBデコード制御に必要なソフトウェアを内蔵

 従来は顧客が開発していたUSB制御やMP3、WMA、AACデコード機能、WAVファイル再生機能、ファイルシステム管理、またこれらシステム制御に必要なソフトウェアを標準搭載。これにより、顧客が開発するソフトウェアはマイコンからの簡単なコマンド制御を伴うアプリケーションソフトのみとなるため、開発期間を大幅に短縮することができる。

 ルネサスは、新製品を普及価格帯となるオーディオシステム向けの先駆的なLSIと考えており、これを必要とする市場に向けて積極的な販売活動を展開するとともに、今後も市場ニーズを満たす製品をタイムリーに市場投入してまいります。

 新製品の主な仕様は別紙をご参照下さい。

 なお、当社は本年12月1日から3日まで、パシフィコ横浜で開催される「組込み総合技術展(Embedded Technology)」にて、新製品の展示・実演を行います。

以 上

* Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他、本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする