ADAS & Automated Driving ソリューション R-Car V3H 開発ボード / Condor-I
R-Car SoCとPMICをはじめとする各種電源ICとクロックジェネレータのコンビネーションにより、画像入力、画像出力や高速入出力IFに対応した高効率で高性能なADAS ソリューションを実現します。
自動車業界は、車線逸脱警報、衝突回避、ドライバモニタリングシステムなどの技術を備えた先進運転支援システム(ADAS)など、自動運転や安全機能の強化に向けて急速に進んでいます。 より安全な車両を求める世界的な動きと、規制の圧力や消費者の期待が相まって、高度なADASソリューションの採用が進んでいます。
この完全なハードウェアおよびソフトウェアシステムは、フロントカメラ、サラウンドビュー、車線維持支援(LKA)、車線逸脱警報(LDW)、光検出および測距(LiDAR)など、ADASおよび自動運転アプリケーション向けに設計されています。
システムの利点 :
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動