メインコンテンツに移動

汎用エンジン

実績あるルネサスの車載マイコンを、汎用エンジンなど高性能・高信頼が要求される分野へご紹介いたします

画像

ディーゼルエンジン応用システム例

画像

ハイブリッド向けモータ制御システム応用例

画像

バッテリ制御システム応用例

画像

EPS制御システム応用例

画像

油圧制御システム応用例

画像

少し尖った製品、だからおもしろい

農業機械、建設機械、産業機械、鉄道などに搭載されるエンジンは、 低温、高温の過酷な環境下においても、燃焼効率の向上やCO2排出削減などのために、高速で高精度な制御がマイコンに求められます。
ここでご紹介する製品は、低消費電力でありながら、より高いCPU性能、より大きなメモリ容量、より広い温度範囲、各種アプリケーションに最適な周辺機能を搭載した汎用エンジンに最適なマイコンです。

  • 高性能、浮動小数点演算器を内蔵したエンジン制御向け RH850/E1xシリーズ、SH7250シリーズ
  • 各種モータの性能を使い切る、高効率、最適制御が可能な SH72Axシリーズ
  • 豊富なパッケージラインアップを誇る自動車マイコン V850E2/Fx4-L

主な特長

広い温度範囲

  • Ta=-40~+125℃、タフな産業用途に対応可能

大容量フラッシュ内蔵

  • 最大RH850/E1M-S; 4MB

CANコントローラ内蔵

  • 高信頼なユニット間通信をサポート

安全機能の強化

  • ソフトエラー対策 → メモリにECCを搭載、パッケージの低αレジンを採用
  • CRC/MISG(CPU自己診断に使用)を搭載
  • A/D変換器に自己診断機能を付加
  • MPU(メモリ保護回路)を搭載 (RH850/E1x、SH72Ax)
  • 機能安全規格ISO26262に準拠 (RH850/E1x)

長期供給

  • 最先端プロセス40nmを採用した製品(RH850/E1x)、10年以上の長期間供給が可能
  • SH725x、SH72Ax、V850E2/Fx4-L、Px4-Lは90nmプロセスを採用、10年程度の長期間供給が可能

システム規模と各マイコンのイメージ

画像

汎用エンジン向けマイコン

高性能、浮動小数点演算器を内蔵したエンジン制御向け、RH850/E1xシリーズ、SH7250シリーズ
自動車分野では主にエンジン制御に適したマイコンです。SH7050シリーズなどをお使いで、機能および性能を向上させたいお客さまはぜひご検討ください。

品名 動作
周波数
電源
電圧
メモリ容量 動作周囲温度 特徴
RH850/E1L 160MHz/
240MHz
3.3V
(I/Oは5.0V)
ROM:2MB
RAM:Local 48KB,
Global 112KB
データフラッシュ
(EEPROM):64KB
-40 ℃~125 ℃ エンジン制御用タイマ
モータ制御用タイマ
メモリECC機能
FPU
データフラッシュ(EEPROM機能)
CAN通信
RH850/E1M-S2 240MHz/
320MHz
3.3V
(I/Oは5.0V)
ROM:4MB
RAM:Local 64KB,
Global 256KB
データフラッシュ
(EEPROM):64KB
-40 ℃~125 ℃
SH72531 120MHz/
160MHz
3.3V
(I/Oは5.0V)
ROM:1.25MB
RAM:64KB
データフラッシュ
(EEPROM): 32KB
-40 ℃~125 ℃ エンジン制御用タイマ
メモリECC機能
FPU
データフラッシュ(EEPROM機能)
CAN通信
SH72533 160MHz 3.3V
(I/Oは5.0V)
ROM:2MB
RAM:96KB
データフラッシュ
(EEPROM): 32KB
-40 ℃~125 ℃
SH72544R 200MHz 3.3V
(I/Oは5.0V)
ROM:2.5MB
RAM:128KB
データフラッシュ
(EEPROM): 128KB
-40 ℃~125 ℃

各種モータの性能を使い切る、高効率、最適制御が可能な、SH72Axシリーズ
自動車分野では、主にHEV/EVのモータ・ジェネレータ制御に適したマイコンです。SH7047シリーズ、SH7147シリーズなどをお使いで、機能および性能を向上させたいお客さまはぜひご検討ください。

品名 動作
周波数
電源
電圧
メモリ容量 動作周囲温度 特徴
SH72A0
SH72A2
64MHz~
100MHz
5.0V ROM:256KB/512KB
RAM:32KB/64KB
データフラッシュ
(EEPROM):16KB/32KB
-40 ℃~125 ℃ モータ制御用タイマ
メモリECC機能
FPU
12ビットADC
CAN通信

SH72AW
SH72AY

160MHz 1.5V
(I/Oは5.0V)
ROM:768KB/512KB
RAM:96KB
データフラッシュ
(EEPROM):32KB
-40 ℃~125 ℃ モータ制御用タイマ
レゾルバセンサI/F回路
メモリECC機能
FPU
12ビットADC
CAN通信

CAN搭載、汎用的に利用可能な32bitマイコン、V850E2/FJ4-Lグループ
自動車分野では、主に車両内の制御に使われ、メインマイコン、サブマイコンとして幅広いシステムに対応できます。

品名 動作
周波数
電源
電圧
メモリ容量 動作周囲温度 特徴
V850E2/Fx4-L 48MHz~
64MHz
3.3V~5.0V ROM:256KB~1MB
RAM:24KB~64KB
データフラッシュ
(EEPROM):32KB
-40 ℃~125 ℃ 64ピンから144ピンまでの幅広いラインアップ
メモリECC機能
スタンバイ機能
CAN/LIN通信