概要
説明
エンジン制御システムの応用性能を当社比30%向上させたCPUコア、センサ情報の通信規格SENTに対応、車載ネットワーク高速化に向けCAN FD対応だけでなく、これからの自動車に求められる車載セキュリティICU-Sに対応しています。また機能安全 (ISO26262)を実現する機能も多数内蔵することで認定取得簡素化にも支援します。また従来製品であるRH850/E1L、RH850/E1M-Sの命令セットが上位互換なので設計資産が流用でき、またピン配置はRH850/E1M-Sと完全互換なので容易にアップグレードが可能です。
特長
- CPUコア:
- 240/320MHz コア x1 (ロックステップデュアルコア x1含む)
- 80 MHz コア x1 (周辺制御用コアx1)
- FPU x1
- クロック生成:
- メインクロック: 20 MHz
- PLL(SSCGモード選択可能): 320/240 MHz
- PLL(SSCGモードなし): 80 MHz
- 低速内蔵オシレータ: 240 kHz
- データ転送機能: DMAC / DTS
- タイマ: エンジン制御用タイマ(ATU-IV), 自律型パルス制御アダプタ(APA), モータ制御用タイマ (TSG2) 2チャネル, タイマオプション(TAPA) 2チャネル
- アナログ:
- 逐次比較型A/Dコンバータ 48チャネル, 2モジュール
- ΔΣ/Dコンバータ 8チャネル, 8モジュール
- 通信インタフェース:
- シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI3) 4チャネル
- クロック同期式シリアルインタフェース (CSIH) 4チャネル
- High-Speed Bus (RHSB) 2チャネル
- LIN/Master (RLIN2) 1チャネル, CAN/CAN-FD(選択可) 4チャネル
- FlexRay 1ユニット
- SENT I/F(RSENT) 6チャネル
- デジタルフィルタエンジン(DFE) 16チャネル, 1ユニット
- 機能安全:
- マルチインプットシグネチャジェネレータ (MISG)
- クロックモニタ
- ウォッチドッグ タイマ
- セキュアウォッチドッグ タイマ
- メモリ保護機能
- 電圧検出回路
- 動作電圧:
- 1.15 - 1.35 V (CPUコア用)
- 3.0 - 3.6 V / 4.5 - 5.5 V (I/O用、システム用、ADコンバーター用)
- 動作温度: Tj= -40 - +150°C
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2 μITRON4.0仕様準拠 RH850ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH] RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
IE850 RH850、V850E2用エミュレータ。 ※各種専用ポッドと変換基板等を接続して使用します。
|
Emulator | ルネサス |
RH850ファミリ用CS+シミュレータ RH850ファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
RH850サイクル精度シミュレータ RH850ファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (PC環境だけでRH850の実機に近い精度で時間計測が可能な命令シミュレータ。有償。)
|
Simulator | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
RH850 マルチコア・モデルベース開発環境 [Embedded Target for RH850 Multicore] Embedded Target for RH850 Multicore は、自動運転システムの複雑な走行制御を容易に実現するマルチコア・モデルベース開発環境。PILS(Processor In the Loop Simulation)環境自動構築ツールのマルチコア対応に加え、イーソル株式会社のモデルベース並列化ツールとの連携を実現します。
|
Model-Based Development | ルネサス |
Green Hills MULTI Device-Support-Packages Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
11件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター