概要
説明
この車両ウィンドウ制御のデザインは、MCU、ボタン、DCモータ、電源、およびパワーデバイスを統合して、包括的なウィンドウコントロールを提供します。 モータの前進および後進制御、挟みこみ防止機能などを備えており、敏感な応答、高速、簡単な操作を提供します。 このシステムは、自動車業界が求める、安全性に準拠した高度なウィンドウコントロールシステムのニーズに応え、車両の安全性とユーザの快適性向上を求める世界的なトレンドに対応しています。
このシステムのメリット:
- ウィンドウモータのシンプルで効果的な制御により、スムーズで正確な動作が保証されます。
- 現在のリップルアルゴリズムは挟みこみ防止機能機能をサポートしており、乗客の安全性を大幅に向上させ、最新の自動車安全基準を満たしています。
- 車載インタフェース用のCANおよびLINモジュールはMCUに統合されているため、車両通信ネットワークとのシームレスな統合が容易になり、システム全体の複雑さが軽減されます。
- 車載グレードの高電圧、高周波、ハーフブリッジドライバ、および大電流スイッチングMOSFET。
製品比較
アプリケーション
- 車両ウィンドウコントロール
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動LDO
製品
Half-Bridge Driver x2
製品
OPA
製品
MOSFET x2
製品
MOSFET x2
製品
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram