メインコンテンツに移動

概要

説明

READ2354Jは、フルレンジ入出力を備えたデュアルCMOSオペアンプで、高レベルのドライバビリティと高スルーレートを提供するように設計されています。 このICは、最小電源電圧2.5Vで動作可能で、-40°Cから+125°Cまでの幅広い周囲温度に対応しています。 この製品は、超小型の8ピンTSSOPパッケージで供給されます。

特長

  • AEC-Q100準拠
  • 低電圧単電源動作:VDD = 2.5V〜5.5V
  • 低入力オフセット電圧:VIO ≤ ±6.0mV
  • 低入力バイアス電流:IB ≤ (1pA)
  • 広い出力電圧範囲:VOUT : VSS+0.1V to VDD-0.1V (at Io=5mA)
  • 供給電流(チャネルあたり):IDD = 0.75mA typ.
  • 高スルーレート:SR=8V/μs(標準)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.03 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 133 KB
3件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター