概要
説明
リアルタイムのArm® Cortex®-R4ベースのMPUは、最先端のTV用の大型マトリクスLEDバックライトシステムの制御を可能にし、ルネサスの高精度32チャネルLEDバックライトドライバと組み合わせます。 内蔵のドライバフィードバックチャネルは、LED電源電圧レベルを制御することにより、全体的な消費電力を動的に最小化します。 デジタルシステムとインタフェースの電力は、プロセッサ用パワーマネジメントIC(PMIC)と高効率の降圧コンバータによって供給されます。 QSPIフラッシュメモリはソフトウェアと輝度マッピングを保存し、温度センサはさまざまな条件下でパフォーマンスを最適化します。
システムの利点 :
- 柔軟なMPUベース、ソフトウェア制御、ラージマトリックス輝度およびクロミナンス制御。
- このMPUは、LED調整とビデオコンテンツ間の伝搬遅延を最小限に抑え、ビデオバッファサイズを縮小します。
- ダイナミックLED電源電圧調整により、電力損失が最小限に抑えられます。
- 高度に機能統合された効率的なシステムPMIC。
- LLCから電源LEDおよびシステム電源への単一の可変電圧レール。
- システム性能を最適化する温度センサ。
製品比較
アプリケーション
- 大画面ミニLEDバックライトTV/モニタ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MPU
製品
PMIC
製品
Buck
製品
LED Driver
製品
LED Driver
製品
LED Driver
製品
LED Driver
製品
LED Driver
製品
LED Driver
製品
LED Driver
製品
LED Driver
製品
Temperature Sensor
QSPI Flash
製品
Exiting Interactive Block Diagram