メインコンテンツに移動

概要

説明

このソリューションはHi-Fiオーディオに対応したビデオIP電話です。 また、自動ノイズ・キャンセル機能やボイスウェイクアップ機能も搭載しています。 大型のタッチパネルディスプレイに対応し、機械的なボタンを必要とせず、スケーラブルなIP通信プラットフォームを提供しています。

このシステムのメリット:

  • マルチタッチ液晶画面にオンスクリーンバーチャルキーボードを搭載し、より快適なコミュニケーションを実現
  • メディアストレージ用にUSBタイプAとUSBタイプCを1つずつ搭載
  • Wi-Fi/Bluetooth®内蔵
  • マルチオーディオソース、ハンドセット、ヘッドセット、スピーカーフォン、USBヘッドセットに対応したシステム
  • 2つのギガビットイーサネットが利用可能
  • LinuxとAndroid用のOS
  • 48V電源またはPoE(パワー・オーバー・イーサネット)によるデュアルパワーオプション
  • システムがヘッドフォンのプラグインを自動検出し、デザインを簡素化(ソフトウェアは不要)
  • 近接センサによるハンドセットの自動検出が可能なシステム

製品比較

アプリケーション

  • IP電話
  • ビデオIP電話
  • ビジュアルコミュニケーションシステム
  • インターホン

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US040 US040 US040 Buck 2 Buck Buck Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.98 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Adaptor Adaptor Adaptor 48V 48V 48V 5V 5V 5V Connector 1.155 Connector 1.155.135 Connector 1.155.136 Connector 1.155.137 Connector 1.155.141 Connector 1.155.142 Vcore (1.1V), 3.88A Vcore (1.1V), 3.88A Vcore (1.1V), 3.88A D3.3V (3.3V, 1.04A) D3.3V (3.3V, 1.04A) D3.3V (3.3V, 1.04A) VTT (0.5*VDDQ) VTT (0.5*VDDQ) VTT (0.5*VDDQ) VDDQ (1.2V), 0.52A VDDQ (1.2V), 0.52A VDDQ (1.2V), 0.52A D1.8 (1.8V), 0.6A D1.8 (1.8V), 0.6A D1.8 (1.8V), 0.6A DDR VPP (2.5V), 11mA DDR VPP (2.5V), 11mA DDR VPP (2.5V), 11mA Ether0 Core (1.2V), 0.44A Ether0 Core (1.2V), 0.44A Ether0 Core (1.2V), 0.44A Connector 1.155.156 Ether0 core (1.2V), 440mA Ether0 core (1.2V), 440mA Ether0 core (1.2V), 440mA D1.8V D1.8V D1.8V Audio Core Audio Core Audio Core Connector 1.155.166 Connector 1.155.167 Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 24MHz 24MHz 24MHz 5V, 1A 5V, 1A 5V, 1A Ground (earth) Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Touch Pad Touch Pad Touch Pad 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V 12.288MHz 12.288MHz 12.288MHz Ethernet Connector Ethernet Connector Ethernet Connector 48V 48V 48V Ethernet Connector Ethernet Connector Ethernet Connector 25MHz, 3.3V.185 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V USB Type A USB Type A USB Type A USB Type C USB Type C USB Type C Headphone Jack Headphone Jack Headphone Jack Sheet.189 Handset Jack Handset Jack Handset Jack Sheet.191 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Display with Touch Display with Touch Display with Touch D1.8 D1.8 D1.8 D3.3 D3.3 D3.3 12V 12V 12V Speaker Microphone Speaker Microphone Speaker Microphone Buck 1 Buck Buck Audio Codec 1 Audio Codec Audio Codec Audio Codec 2 Audio Codec Audio Codec Clock Clock Clock Power Controller Power Controller Power Controller Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Amplifier Amplifier Amplifier Proximity Sensor Proximity Sensor Proximity Sensor NPN NPN NPN R R R Camera Camera Camera eMMC eMMC eMMC Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi/Bluetooth DDR4 DDR4 DDR4 VTT VTT VTT Sheet.210 PMIC PMIC PMIC RTC RTC RTC I2C I2C I2C RESET RESET RESET Sheet.211 MPU MPU MPU MMC MMC MMC SDIO UART SDIO UART SDIO UART EXTAL EXTAL EXTAL USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 SSIO I2C SSIO I2C SSIO I2C SSI1 SSI1 SSI1 MIPI/DSI I2C MIPI/DSI I2C MIPI/DSI I2C GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO MIPI/CSI MIPI/CSI MIPI/CSI DBSC DBSC DBSC Ether MAC Ether MAC Ether MAC Ether MAC Ether MAC Ether MAC I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram