概要
説明
スマートフォン、タブレット、ラップトップなど、旅行中の娯楽や生産性向上のために電力を大量に消費するデバイスが広く使用されているため、デバイスの動作を維持するための信頼性の高い充電機能が必要です。 このUSB Power Delivery(USB PD)3.0充電器システムは、車両電源からUSB Type-C® インタフェースに100Wを供給し、出力は5Vから20V、最大5Aまで出力されるため、外出先でさまざまなデバイスを充電できます。
このシステムのメリット:
- 高集積ICによって、スペース効率に優れた小型設計が可能です。
- USB PD 3.0およびプログラマブル電源(PPS)の認定を受けています。
- USB Type-Cポートコントローラ(TCPC)を備えた昇降圧バッテリチャージャは、TCPC PHY、CC-Logic、およびVCONNスイッチを内蔵し、リバースバック、ブースト、またはバックブースト動作をサポートし、効率的な電力供給を提供します。
- 車載インタフェース用の内蔵LINモジュールにより、シームレスな統合が保証され、充電器は車内の他のモジュールと通信できます。
製品比較
アプリケーション
- 車載用パーソナル電子機器の充電
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Automotive Power MOSFET
製品
Multi-Cell Battery Charging
製品
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram