100W対応USB-Type-C DC入力モジュール
デュアルポート ソーシングデバイスのUSB 認定リファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、DC入力をUSB Type-CⓇのソーシング出力に変換します。 Programable Power Supply (PPS)にも対応しています。
このリファレンスデザインは 2 つの USB Type-C® ポートを備えているので...
この汎用性の高いDC/DCモジュールは、広い入力電圧範囲(4-20V、最大8A)をサポートするように設計されています。 プログラム可能な電圧オプション(3.3-21V)を備えたUSB PD準拠のVBUS電力を供給し、デュアルUSB Type-C® 出力をサポートします。 このモジュールは、プログラマブル電源(PPS)とマルチポートパワーマネージャ機能を備えており、最新のUSB電力供給アプリケーション向けのスケーラブルなシステムを提供します。
このシステムのメリット:
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動