メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

健康とコネクティビティのためのウェアラブルスマートリング

概要

説明

スマートリングは、健康状態をトラッキングするための小型化されたソリューションで、日々の必携品としてそしてファッションアクセサリーとして機能します。 NFCの充電、決済、認証サービスを搭載し、ユーザの利便性と機能性を向上させます。

Bluetooth® Low Energy(LE)SoCは、パフォーマンスの最適化、クラス最低の消費電力、およびBOMの削減を促進するため、高度に統合されたデバイスに最適です。 高度な暗号化ブロックにより、送信前に機密データが保護され、送信エリア外では、大容量の内部メモリがデータを記録します。

このシステムのメリット:

  • バッテリの充電、支払い、および認証アプリケーション用の共有NFCアンテナは、設計を簡素化し、よりコンパクトなフォームファクタを作成します。
  • 昇降圧アーキテクチャは、安定した電力出力を提供し、一貫したパフォーマンス、バッテリ寿命の延長、およびデバイスの信頼性の向上を促進します。
  • 高度な暗号化、Bluetooth LE 5.xのサポート、クラス最低の消費電力の組み込みフラッシュメモリを特長としています。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US275US275US275Accelerometer & GyroscopeAccelerometer & GyroscopeAccelerometer & GyroscopeHeart Rate Sensor and Pulse OximeterHeart Rate Sensor and Pulse OximeterHeart Rate Sensor and Pulse OximeterFingerprint SensorFingerprint SensorFingerprint SensorTemperature SensorTemperature SensorTemperature SensorInductor Coreless (Air conductor)Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51AntennaSheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Capacitor Non-polarizedSheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Capacitor Non-polarized .64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Battery Li-ion.158Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Antenna.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Inductor Coreless (Air conductor).94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.1051.8V1.8V1.8V3.3V3.3V3.3VSheet.109Sheet.111NFC AntennaNFC AntennaNFC Antenna 1.8V1.8V1.8VSheet.114Li-Ion Rechargeable BatteryLi-Ion Rechargeable BatteryLi-Ion Rechargeable BatterySheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.124Sheet.125Sheet.127Sheet.133Sheet.134Sheet.135 3.3V3.3V3.3VL1L1L13.0V-5.2V3.0V-5.2V3.0V-5.2VSheet.139Sheet.140 3.3V3.3V3.3VSheet.142Connector 1.162Sheet.144Sheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Sheet.154Sheet.155Sheet.156 1.8V1.8V1.8V 3.3V3.3V3.3V 3.3V3.3V3.3VSheet.160Sheet.161L2L2L2Sheet.163Sheet.16432M32M32MSheet.166Load SwitchLoad SwitchLoad SwitchNFC WLCNFC WLC ListenerNFC WLC ListenerNFC WLC ListenerVDMCUVDMCUVDMCUVDDCVDDCVDDCRFRFRFGPOGPOGPOVBATVBATVBATI2CI2CI2CSheet.172Buck-boostBuck-BoostBuck-BoostVinVinVinVoutVoutVoutNFC Payment/identification TagNFC Payment/identification TagNFC Payment/identification TagSheet.173SmartBond ™ Multi-Core Bluetooth ® LE 5.2 SoC with Embedded Flash VBATVBATVBATISO7816ISO7816ISO7816 I2CI2CI2C SPISPISPIBLEBLEBLE DCDCDC/DCDC/DCSmartBond ™ Multi-Core Bluetooth ® LE 5.2 SoC with Embedded FlashSmartBond™ Multi-Core Bluetooth® LE 5.2 SoC with Embedded FlashSmartBond Multi-CoreBluetooth® LE 5.2 SoC with Embedded Flash
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング