概要
説明
ヒューマンマシンインタフェース(HMI)は、人間と機械、システム、デバイスをつなぐ重要なコンポーネントであり、さまざまな機能の制御やデータへのアクセスを可能にします。 テクノロジの進歩に伴い、HMIは人間と機械の間のより複雑な相互作用やコマンドをサポートするために、コネクティビティ(Wi-Fi、Bluetoothなど)やLCDスクリーンなどの機能を組み込む必要があります。
この高性能スマートHMIシステムは、32ビットMCUを利用し、LCDによるグラフィカルユーザインタフェース(GUI)の作成、音声入出力、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy(LE)、イーサネットなどを介したIoT接続をサポートします。
システムの利点 :
- RX72N Envision Kitには、さまざまなI/Oペリフェラルが含まれており、さまざまなアプリケーション向けのソリューションの開発を容易にします。 プリインストールされたデモとエミュレータ回路により、すぐに開発でき、システムのテストと評価が迅速化されます。
- 豊富なインタフェースにより、システム機能の拡張をサポートし、さまざまな開発シナリオに対応し、柔軟で汎用性の高い設計を実現します。
- ステレオMEMSマイクを搭載したオーディオコーデックICは、音声の入出力に対応しています。
- 音声認識、GUI、LCD、AWSクラウド、FreeRTOS接続用のサンプルコードにより、迅速なシステム開発が容易になります。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/HMI-solution-board-with-high-end-32bit-MCU-RX-Family/19
MPU
製品
Buck Regulator
製品
LDO
製品
Haptic Driver
製品
Wi-Fi/Bluetooth Low Energy
製品
Serial Flash
製品
Audio Codec
製品
Clock Generator
製品
Op Amp
製品
Exiting Interactive Block Diagram