概要
説明
電動工具はプロは勿論のこと自宅の周りで仕事をする人にとっても不可欠です。 モータ制御は、ドリルの回転やのこぎりの操作など、あらゆる電動工具の主要な機能にとって重要です。
強化されたモータ制御用のMCUを特長とするこの汎用性の高い設計は、あらゆるモータ駆動アプリケーションに対応する柔軟なフレームワークを提供し、ブラシレスDC(BLDC)モータまたは永久磁石同期モータ(PMSM)の電動工具またはモータ制御設計に適用できます。
このシステムのメリット:
- 浮動小数点ユニット(FPU)を含む3相モータ制御用の特定のPWMタイマは、アルゴリズム性能を向上させ、モータ機能の正確な制御を可能にして、スムーズで効率的な動作を実現します。
- モータ制御、ADC、DAC機能を備えた高集積マイクロコントローラは、設計を簡素化し、コスト効率とスペース節約を促進します。
- ディスクリート設計には、高モータ電圧レールによって駆動されるMCU電源用の組み込みLDOが含まれており、これにより電源管理がさらに簡素化され、スペースが削減され、コスト削減が促進されます。
製品比較
アプリケーション
- 電動工具用モータ制御
- BLDC/PMSMモータのモータ制御
MCU
製品
ボード&キット
Half-Bridge Driver
製品
Half-Bridge Driver
製品
Half-Bridge Driver
製品
MOSFET
製品
Exiting Interactive Block Diagram