概要

説明

スレーブアクチュエータユニットはマスタアクチュエータの指示に従って、ひとつの部屋、建物または家のセクションにあるファン、HVACをコントロールします。これは次のひとつまたは全てのファンコントロールに使います:

  • ブラシレスDC(BLDC)ファンモータの回転数
  • 入出力(およびオプションのスワイプ上下、右左)などの流れの方向
  • 流量センサ(リットル/分)
  • 電気ヒーター 0% - 100%

アクチュエータが簡単なファンよりもHVACをコントロールするときは、次のようなHVACをより良くコントロールするために追加のセンサやそれ自体の出力がある場合があります:

  • BLDC圧縮機モータの回転数
  • コンプレッサ圧力センサ(bar)

静電容量タッチまたは簡単なプッシュボタンを使った追加のGUIまたはLCD(あるいはその両方)はローカル値の表示やデータ入力に使用できます。より洗練されたGUIはマスタアクチュエータ、IPゲートウェイ、またはスマートフォンにより実現可能です。リアルタイムクロック(RTC)は日時・休日などによって、異なる動作モード間を切り替えるため簡単に追加することもできます。全てのRTCはシステムに同期させることができます。

このシステムのメリット:

  • Bluetooth® 5 Mesh通信はその他センサやアクチュエータとの通信を可能にします。Bluetooth 5の利点は次があります:
    • 安全な双方向のパケットデータフロー
    • 低電力(接続しながら平均してµAに低下)
    • 追加の配線不要
    • 自動ルーティング(ルーティング自体のセットアップ不要)
    • スケーラブルなスピードとスケーラブルなレンジ(位置によって、4倍のレンジまたは倍速オプションなど)
  • 電源は通常、ビル管理システムから主電源が必要です(230Vacまたは110Vac、あるいは24Vdcなど)。ルネサスは正確な使用事例によって、最も広範なソリューションを提供します。

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.415 Galvanic Isolation Galvanic Isolation Galvanic Isolation Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU080 EU080 EU080 Bridge Rectifier Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.106 Sheet.114 Sheet.115 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Sheet.117 LCD LCD LCD Cap Touch Sensors Cap Touch Sensors Cap Touch Sensors Cat5/7 PHY Cat5/7 PHY Cat5/7 PHY Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT Lora, etc. Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT Lora, etc. Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT Lora, etc. Pressure Sensor Pressure Sensor Pressure Sensor Flow Sensor Flow Sensor Flow Sensor Slave Power Board Slave Power Board Slave Power Board Main Power 230Vac/110Vac Main Power 230Vac/110Vac Main Power 230Vac/110Vac Connector 1.170 MCU RX65N MCU RX65N MCU RX65N Sheet.154 Sheet.155 Connector 1.170.156 200-400Vdc 200-400Vdc 200-400Vdc HV DC Rectifier HV DC Rectifier HV DC Rectifier LV DC Supply LV DC Supply LV DC Supply e.g.24V e.g.24V e.g.24V High Voltage IPM1 High Voltage IPM1 High Voltage IPM1 Sheet.75 Shunt Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 DC DC DC Sheet.76 Shunt.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 U U U Sheet.77 Shunt.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 V V V Sheet.78 Shunt.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 W W W Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Motor Sheet.37 Sheet.38 M M Inductive Position Sensor 1 Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Sheet.151 HV Compressor Motor HV Compressor Motor HV CompressorMotor Motor.166 Sheet.167 Sheet.168 M M Inductive Position Sensor 2 Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Sheet.170 HV Fan Motor HV Fan Motor HV FanMotor Sheet.172 3 3 3 3 Sheet.175 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 U,V,W U,V,W U,V,W Connector 1.170.218 6 6 6 6 Sheet.221 3.5 3.5 3.5 3.5 Sheet.224 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.235 Sheet.236 Sheet.237 Sheet.238 Intelligent Power Module Intelligent Power Module Intelligent Power Module High Voltage IPM1 High Voltage IPM1 High Voltage IPM1 Sheet.323 Shunt Sheet.325 Sheet.326 Sheet.327 DC DC DC Sheet.329 Shunt.60 Sheet.331 Sheet.332 Sheet.333 U U U Sheet.335 Shunt.65 Sheet.337 Sheet.338 Sheet.339 V V V Sheet.341 Shunt.70 Sheet.343 Sheet.344 Sheet.345 W W W Sheet.347 Sheet.348 Sheet.349 U,V,W U,V,W U,V,W 6 6 6 6 Sheet.355 3.5 3.5 3.5 3.5 Sheet.358 Sheet.359 3 3 3 3 Sheet.362 Sheet.366 Sheet.367 Sheet.368 Connector 1.170.372 Connector 1.170.373 Sheet.374 Sheet.379 Sheet.380 Connector 1.170.381 Sheet.386 2 Communication Lines B.795 2 2 2 2 2 2 2 Sheet.393 Sheet.395 Sheet.396 Sheet.397 Sheet.398 Sheet.404 Sheet.405 Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner Slave Control & Communication Board Sheet.417 Sheet.418 Sheet.419 Sheet.420 Slave Control & Communication Board Slave Control & Communication Board Slave Control & Communication Board 3V3 500mAmax 3V3 500mAmax 3V3 500mAmax Sheet.427 Antenna Sheet.429 Sheet.430 Sheet.431 Sheet.432 Sheet.433 2 2 2 2 Sheet.437 Sheet.438 MCU 2 MCU MCU Vdd VDD VDD SCI SCI SCI BLE5 PHY BLE5 PHY BLE5 PHY Sheet.439 MCU 1 MCU MCU PWM x6 PWM x6 PWM x6 ADCs ADCs ADCs I2C I2C I2C I2C I2C I2C Vdd VDD VDD SCI SCI SCI Flow Sensor I/F or ADC Flow Sensor I/F or ADC Flow Sensor I/F or ADC PWM x6 PWM x6 PWM x6 ADCs ADCs ADCs I2C I2C I2C Sheet.440 MCU 3 MCU MCU Vdd VDD VDD SCI SCI SCI LCD I/F LCD I/F LCD I/F Cap Touch Cap Touch Cap Touch Ethernet Ethernet Ethernet Serial I/F Serial I/F Serial I/F SCI SCI SCI
Exiting Interactive Block Diagram