メインコンテンツに移動

オートマチックホームやビルHVACシステム向けのマスタアクチュエータ

概要

説明

マスタアクチュエータユニットはHVACシステムの頭脳です。スレーブアクチュエータユニットのすべての機能を果たし、次のような他の機能を含みます:

  • 屋内センサユニット、屋外センサユニット、スレーブアクチュエータユニットからの全てのセンサデータ収集
  • IPゲートウェイがマスタアクチュエータに導入されていたら、または別に導入されていたら、追加の天候情報がインターネットから収集できます(オートマチックホームやビルHVACシステム向けのIPゲートウェイ参照)
  • アルゴリズムまたは最新の組み込み人工知能(AI)技術を使って、流れの方向(入出力)、温度など各スレーブアクチュエータユニットのセットポイント計算/決定
  • 各スレーブアクチュエータとマスター自身にセットポイント提供
  • Bluetooth®またはWebインタフェースでもミラー化できる、システム全体のローカル(グラフィカル)GUI
  • リアルタイムクロック(RTC)と、日時・休日などによって異なる動作モードのセンサ/アクチュエータユニットへの配信

システムの観点から、マスタとスレーブアクチュエータは同じハードウェアとソフトウェアを持つことができます。この場合、マスターは特定のデバイスというよりもある役割で、別のスレーブアクチュエータが元のマスターに障害が発生した場合のためにマスターの役割を引き継ぐことができるので、単一障害点を表しません。ただし、システムあたり、1度にひとつのマスターだけしかありません。

このシステムのメリット​:

  • RX23W MCUはBluetooth 5 Mesh通信を可能にする
  • マスタアクチュエータは、外部から実現できない場合、HTTPSまたはMQTTのような安全な通信メカニズムを使って、イントラネット/インターネットへの統合型ゲートウェイを持つことができます(ただし、その必要はない)( オートマチックホームやビルHVACシステム向けのIPゲートウェイ参照)。このような場合、次の技術のひとつまたは複数が利用可能です:
    • Wi-Fi(IEEE 802.11対応)、ThreadまたはZigbee(IEEE 802.15.4対応)、イーサネット(IEEE 802.3対応)、LTE-M/-NB(地理的領域と利用可能プロバイダーによる)、またはLoRaWAN

注記: 電源は通常、ファン/HVACに主電源が必要です(230Vacまたは110Vac、またはビル管理システムから24Vdcなど)。

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Master Fan Control Board Master Fan Control Board Master Fan Control Board Sheet.430 Antenna Sheet.423 Sheet.424 Sheet.425 Sheet.426 Sheet.427 Connector Line.429 Connector Line.411 Horizontal Wire Bundle Communication Lines B.795 2 2 2 Connector Line.406 Connector Line.390 Connector Line.391 Connector Line.392 Connector Line.385 Connector Line.382 Connector dotted line.366 Connector dotted line.367 Connector dotted line.369 Connector dotted line.370 Connector dotted line.371 Ext. Supply e.g. 24V Ext. Supply e.g. 24V Ext. Supply e.g. 24V EU079 EU079 EU079 Connector Line Connector Line.326 Connector Line.327 Vertical Wire Bundle Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.331 Vertical Wire Bundle.332 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.334 Vertical Wire Bundle.335 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.337 Connector Line.339 Connector Line.340 Motor Sheet.342 Sheet.343 M M Connector Line.344 LV BLDC Motor LV BLDC Motor LV BLDC Motor Vertical Wire Bundle.346 6 6 6 Sheet.348 Vertical Wire Bundle.349 3 3 3 Sheet.351 Connector Line.352 Connector Arrow Connector dotted arrow LV DC Supply LV DC Supply LV DC Supply Connector dotted line Connector Line.386 Connector Line.387 Connector 1.160 Connector 1.160.389 Vertical Wire Bundle.393 2 2 2 Sheet.395 Vertical Wire Bundle.396 2 2 2 Sheet.398 Vertical Wire Bundle.399 2 2 2 Sheet.401 Connector Line.402 Connector 1.160.403 12V 12V 12V 3V3 3V3 3V3 Connector Line.409 Connector 1.160.410 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck-Regulator Buck Regulator Buck Regulator Low Pass Filter Low Pass Filter Low Pass Filter Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver LCD LCD LCD Cap Touch Sensors Cap Touch Sensors Cap Touch Sensors Cat5/7 PHY Cat5/7 PHY Cat5/7 PHY Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT, Lora, etc. Wi-Fi, Lora, LTE-M/NB-IoT, etc. Wi-Fi, Lora,LTE-M/NB-IoT, etc. Flow Sensor Flow Sensor Flow Sensor Hall Sensor Hall Sensor Hall Sensor MOSFET Bank x6 MOSFET Bank x6 MOSFETBank x6 Sheet.415 Microcontroller MCU MCU LCD I/F LCD I/F LCD I/F Cap Touch Cap Touch Cap Touch Ethernet Ethernet Ethernet Serial I/F Serial I/F Serial I/F Flow Sensor I/F or ADC Flow Sensor I/F or ADC Flow Sensor I/F or ADC SCI SCI SCI PWM x6 PWM x6 PWM x6 ADC x3 ADC x3 ADC x3 Label Text 10pt.408 VDD VDD Connector Line.416 Connector 1.160.417 Vertical Wire Bundle.418 3 3 3 Sheet.420 Sheet.433 MCU MCU MCU SCI.379 SCI SCI Label Text 10pt.262 VDD VDD BLE5 PHY BLE5 PHY BLE5 PHY
Exiting Interactive Block Diagram