メインコンテンツに移動

Matter対応Wi-Fiセンサー

概要

説明

スマートホームソリューションを主要なスマートホームエコシステム内のデバイス間で簡単に相互運用できるようにしたい場合は、スマートホームの規格 “Matter” が最適です。 スマートホームアプリケーションに関連するすべてのセンサーデータが収集され、接続されたモノの統一されたアプリケーションレイヤー標準を介して簡単に利用できるようになります。 このセンサーソリューションのバッテリ/ソーラーによる電源とMatter接続により、独立したスタンドアロン動作(配線不要)と高速で信頼性の高いシステム、およびユーザーフレンドリーなIoT開発が可能になります。

このシステムのメリット:

  • コンパクトな設置面積と相互運用可能なMatter接続性による使いやすさ
  • バッテリ/太陽光発電、したがってポータブル/モバイル操作が可能
  • 複数のセンサーソリューション(光、湿度、空気の質など)
  • 統合アプリケーション層=スマートホームのIoTの接続標準

製品比較

アプリケーション

  • スマートホーム
  • オフィスオートメーション
  • ビル管理
  • HVAC

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Sheet.6 400MHz 400MHz 400MHz Sheet.8 Sheet.9 Sheet.10 Sheet.11 Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 EU165 EU165 EU165 Solar Cell Solar Cell Solar Cell Low Voltage Boost Low Voltage Boost Low Voltage Boost Li-Ion Charger w/ PowerMgmt Li-Ion Charger w/ PowerMgmt Li-Ion Charger w/ PowerMgmt Automatic Power Switch Automatic Power Switch Automatic Power Switch Low Iq Buck/Boost* Low Iq Buck/Boost Low Iq Buck/Boost P-FET Switch P-FET Switch P-FET Switch Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 >0.5V >0.5V >0.5V 5V 5V 5V Battery Li-ion.188 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Battery Li-ion.31 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Diode - IR Infrared Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Darlington.651 Sheet.56 Darlington.254 In1 In1 In1 3-4V 3-4V 3-4V Power Switch Power Switch Power Switch Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 3.3V 500mA max 3.3V 500mA max 3.3V 500mA max Li-Ion Rechargeable Battery Li-Ion Rechargeable Battery Li-Ion Rechargeable Battery LS14250 Primary Battery 3.6V/1.2Ah LS14250 Primary Battery 3.6V/1.2Ah LS14250 Primary Battery 3.6V/1.2Ah Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 In In In Out Out Out Ctl Ctl Ctl Shunt Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Shunt.90 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Connector 1.160 Sheet.86 Hall Sensor Hall Sensor Hall Sensor Dig. Out Dig. Out Dig. Out Pressure Sensor Pressure Sensor Pressure Sensor I2C I2C I2C Digital MIC Digital MIC Digital MIC I2C I2C I2C Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 2 Communication Lines B.795 2 2 2 2 Communication Lines B.795 2 2 2 25µAavg 25µAavg 25µAavg <1mAtyp <1mAtyp <1mAtyp 300µAavg 300µAavg 300µAavg PwrSave PwrSave PwrSave 6 6 6 6 Sheet.126 BattLevel BattLevel BattLevel MeasureActive MeasureActive MeasureActive WakeUp WakeUp WakeUp Sheet.130 20mA max 20 mA max 20mA max 320mA max 320mA max 320mA max 8mA max 8mA max 8mA max Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 2 Communication Lines B.795 2 2 2 260µA max 260µA max 260µA max Sheet.147 n n n n Sheet.150 Debug/Programming (JTAG) Debug/Programming (JTAG) Debug/Programming (JTAG) Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Charge Charge Charge Ground Sheet.159 Sheet.160 In2 In2 In2 Connector 1.225 Ground.226 Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 32MHz 32MHz 32MHz Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Connector 1.277 Connector 1.278 Connector 1.279 Sheet.180 Antenna Sheet.182 Sheet.183 Sheet.184 Sheet.185 Sheet.186 Connector 1.292 Connector 1.293 Connector 1.294 Connector 1.295 Connector 1.296 Connector 1.297 Connector 1.298 Sheet.194 P-Ch Load Switch P-Channel Load Switch P-Channel Load Switch Ctrl Ctrl Ctrl Sheet.197 Light Sensor Light Sensor Light Sensor I2C I2C I2C Sheet.200 Air Quality Sensor Air Quality Sensor Air Quality Sensor I2C I2C I2C Sheet.203 Humidity Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor I2C I2C I2C Sheet.206 Wi-Fi SoC Wi-Fi SoC Wi-Fi SoC Vdd Vdd Vdd QSPI QSPI QSPI RF Osc. RF Osc. RF Osc. 32kHz RTC 32kHz RTC 32kHz RTC ADC ADC ADC GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C 12S 12S 12S Debug Debug Debug UART UART UART Wi-Fi PHY Wi-Fi PHY Wi-Fi PHY Flash QSPI Flash QSPI Flash QSPI Sheet.222 Bluetooth Low Energy SoC Bluetooth Low Energy SoC Bluetooth Low Energy SoC Vdd Vdd Vdd BLE PHY BLE PHY BLE PHY RF Osc. RF Osc. RF Osc. UART UART UART GPIO GPIO GPIO Sheet.229 RF Switch RF Switch RF Switch Ctl Ctl Ctl RF1 RF1 RF1 Peripheral.106 Vdd Vdd RFC RFC RFC RF2 RF2 RF2
Exiting Interactive Block Diagram