概要
説明
スマートルームは健康上の利点を提供するだけでなく、人々に贅沢なライフスタイルを提供します。 このスマートルームコントローラの設計は、室温と湿度を監視するセンサを特長とし、室内ガスセンサは総揮発性有機化合物(TVOC)と推定二酸化炭素(eCO2)レベルを検出します。 インテリジェントな制御は、音声認識とタッチキーによって促進されます。 地上デジタルマルチメディア放送(DTMB)用の高度に統合されたデバイスは、優れた品質と音響の楽しみを保証します。
システムの利点 :
- 200MHz Arm® Cortex®-M33は静電容量タッチセンシングユニット(CTSU)と音声認識ファームウェアを搭載しています。
- 高性能なAC/DCと低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)デバイスは高効率の電力を提供します。
- 高性能ガスセンサと相対湿度・温度センサにより、快適性と安全性を提供します。
製品比較
アプリケーション
- スマートホーム
- ヘルスケア
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
AC/DC Digital Controller
おすすめ商品
Photocoupler
おすすめ商品
Control MCU
おすすめ商品
LDO
おすすめ商品
Gas Sensor
おすすめ商品
Temperature & Humidity Sensor
Exiting Interactive Block Diagram