メインコンテンツに移動

4-20mA電流ループトランスミッタ

概要

説明

4-20mA電流ループは、多くのセンシングシステムに採用されている標準的な仕様です。その最大の理由は、回路構成と接続が最もシンプルに行えることです。また、配線や接続が少なくて済むため、システムコストをトータルで削減できます。(電圧ではなく)電流損失がないため、広大な場所における長距離送電にも有利です。

ルネサスの、高精度デジタル電源モニタ(DPM)、安定した電源、豊富なアナログ周辺機能および低消費電力な16ビットMCU 「RL78/I1D」を活用したトランスミッタソリューションの可能性がご覧いただけます。

このシステムのメリット:

  • RL78/I1Dは、検知器およびセンサシステム用の、アナログ周辺+超低消費電力なMCUです
  • ISL80410は高電圧、調整可能なVOUT、低ドロップアウトのリニア・レギュレータで、「常時オン」のシステムに適しています
  • ISL21080 Nanopower(310nA typ.) 基準電圧からの高精度電圧源

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US199 US199 US199 Sensor with Analog Input Sensor with Analog Input Sensor with Analog Input Sensor Module with ADC Sensor Module with ADC Sensor Module with ADC Ground (earth) Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.115 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Connector Arrow Connector Arrow.118 Connector Line Connector dotted line Connector Line.122 Connector double arrow Connector Line.124 Connector Line.125 Connector Line.126 Connector Line.127 Connector Line.128 Connector Line.129 Connector Line.130 Connector Line.131 Connector Line.132 Connector Line.134 Connector Line.135 Connector Line.137 Connector Line.138 Connector Line.139 Connector Line.140 Connector Line.141 Connector Line.142 Connector Line.143 Connector Line.144 Connector 1 Connector 1.146 Connector 1.147 Connector 1.148 Connector Line.150 Voltage Reference Voltage Reference Voltage Reference LDO LDO LDO Loop Input Protection Loop Input Protection Loop Input Protection Loop Power Loop Power Loop Power Op Amp Op Amp Op Amp RF Filter RF Filter RF Filter Resistor Resistor.20 Resistor.26 3.3V 3.3V 3.3V RL RL RL Up to 40V Up to 40V Up to 40V Total Resistance of Receiver and Transmission Line Total Resistance of Receiver and Transmission Line Total Resistance of Receiver and Transmission Line MCU MCU MCU MCU Op Amp/ADC Op Amp/ADC Op Amp/ADC I2C I2C I2C PWM PWM PWM
Exiting Interactive Block Diagram