メインコンテンツに移動

RZ/N1Sを用いた産業用リアルタイムイーサネットスイッチ(廉価版)

概要

説明

近年産業分野において、産業用イーサネットと呼ばれるリアルタイムイーサネットソリューションを必要とするお客様が増えています。 一般的な規格は、EtherCat、Powerlink、Sercos III、PROFINET、Modbus TCPなどです。 ルネサスは、最大5つのイーサネットポートを備えたミッドレンジアプリケーション向けに、単一の24VDC電源による産業用イーサネットスイッチのトータルソリューションを提供します。

このシステムのメリット:

  • 最大5つのイーサネットポートに対応
  • 複数の産業用イーサネット・プロトコル (PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT) をサポート
  • QSPIフラッシュメモリを装備
  • 本ソリューションは24VDC(9V〜48V)の電源1個のみで動作し、その他の電源レールはすべて内部生成
  • 2個の電源デバイスでアプリケーション全体の電源に対応
  • 基板スペースを低減

製品比較

アプリケーション

  • 産業用イーサネットスイッチ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 1 Sheet.62 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Connector Line Connector Line.61 EU013 EU013 EU013 Ethernet PHY #1 Ethernet PHY #1 Ethernet PHY #1 Ethernet PHY #2 Ethernet PHY #2 Ethernet PHY #2 Ethernet PHY #3 Ethernet PHY #3 Ethernet PHY #3 Ethernet PHY #4 Ethernet PHY #4 Ethernet PHY #4 Ethernet PHY #5 Ethernet PHY #5 Ethernet PHY #5 Bi-directional Connector Arrow Bi-directional.37 Bi-directional.38 Bi-directional.39 Bi-directional.40 Bi-directional.41 7 Label Text 10pt.1046 7 7 Sheet.46 Connector Arrow.47 Connector Arrow.48 Connector Arrow.49 1.15V 1.15V max 1.5A 1.15Vmax 1.5A 3.3V 3.3V max 5A 3.3Vmax 5A Connector 1.160 Connector 1.160.64 Connector Arrow.65 Connector 1.66 Connector Arrow.67 2.4V 2.4V (9 to 48V) 2.4V(9 to 48V) Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck-Regulator Buck Regulator Buck Regulator MPU MPU MPU MPU Ethernet #1 Ethernet #1 Ethernet #1 Ethernet #2 Ethernet #2 Ethernet #2 Ethernet #3 Ethernet #3 Ethernet #3 Ethernet #4 Ethernet #4 Ethernet #4 Ethernet #5 Ethernet #5 Ethernet #5 QSPI QSPI QSPI R-In Engine Hardware Asselerator R-In Engine Hardware Asselerator R-In Engine Hardware Asselerator Int. Osc. 40MHz Int. Osc. 40MHz Int. Osc. 40MHz VDD33 VDD33 VDD33 VDD11 VDD11 VDD11 Flash QSPI Flash QSPI Flash QSPI Flash QSPI VCC VCC VCC
Exiting Interactive Block Diagram