メインコンテンツに移動

Modbus ASCII/RTU スレーブボード

概要

説明

Modbus は、その仕様が一般に無償公開されており、実装も比較的簡単なプロトコルであるため、ファクトリーオートメーションやプラントオートメーションの分野で幅広く利用されています。そのため、産業用設備間でシリアル通信するための、最も一般的なプロトコルとなっています。

Modbus はシリアル通信で、Modbus ASCII と Modbus RTU の二つの伝送モードを持っています。物理層には RS-485を利用しているケースがほとんどです。RL78ファミリMCUを、サンプルプログラムおよび RS-485 トランシーバ製品と組み合わせることにより、Modbus ASCII または Modbus RTU を利用して通信するスレーブデバイスを、簡単に実装することができます。RL78 マイクロコントローラは業界最高レベルの低消費電力を実現しているため、低消費電力稼働、I/O 制御、温度・湿度計測などシンプルな機能を持たせるには最適です。

このシステムのメリット:

  • Modbus ASCII/RTU により、1: N 接続、最大500m長の通信機能が、物理層にRS-485を用いて実現されています。
  • 照度、空気質、温度、湿度の情報を取得して、設備と通気口を制御することにより、工場・屋内の環境を管理できます。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 1 Connector double arrow.11 Connector double arrow Connector Arrow RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver Modbus Modbus ASCII/RTU (Master Board) ModbusASCII/RTU (Master Board) Actuator Controller Actuator Controller Actuator Controller Light Sensor Light Sensor Light Sensor Indoor Air Quality Sensor Indoor Air Quality Sensor Indoor Air Quality Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Connector Arrow.20 Connector Arrow.21 Connector Arrow.22 LDO LDO LDO AUX Power AUX Power AUX Power Connector Line Connector Arrow.28 Connector Arrow.31 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3 V 3.3V 3.3V I/O Controllers I/O Controllers I/O Controllers Connector Arrow.34 Connector Arrow.35 Connector double arrow.36 Connector Line.38 JP124 JP124 JP124 MCU EP Multi-function block MCU MCU Peripheral I2C I2C UART UART UART I/O I/O I/O Board - Optional Connector Arrow.43
Exiting Interactive Block Diagram