メインコンテンツに移動

モバイルアプリを備えたスマートToFベースの距離計

概要

説明

距離計は、観測者とターゲットの間の距離を測定します。 これらは、ホームオートメーション、産業用近接センシング、距離測定などのアプリケーションで、さまざまな業界で一般的に使用されています。 多くのハンドヘルド距離計は、精度の問題、バッテリ寿命の短縮、周囲光の多い環境での信号干渉などの課題に直面しています。 さらに、無線通信機能がないため、モバイルデバイスとの連携が困難になります。

このスマート距離計システムは、ToF(Time of Flight)センサを組み込むことでこれらの課題に対処し、3%未満の精度で広範囲の距離測定(0.15m〜10m)を実現します。 ハンドヘルドおよび屋外での使用に最適化されており、高い周囲光耐性を提供します。 さらに、このシステムは、無線通信とモバイルアプリの統合に世界最小の電力であるBluetooth® Low Energy(LE)システムオンチップ(SoC)を使用し、長いバッテリ寿命を維持します。

システムの利点 :

  • 0.15mから10mの長距離測定範囲は、短距離と長距離の両方のアプリケーションで距離を測定するための汎用性を提供します。
  • 3%以下の距離測定の誤差により、信頼性と精度の高い測定が保証され、エラーが減少します。
  • 高い周囲光耐性により、信号の干渉が最小限に抑えられ、屋外での使用に効果的です。
  • 超低消費電力のBluetooth LEは、無線通信を可能にし、消費電力を削減し、ハンドヘルドデバイスのバッテリ寿命を延ばします。
  • モバイルアプリの可用性により、ユーザは距離計をスマートフォンに接続して、リアルタイムのデータ測定、制御、および分析を行うことができます。

製品比較

アプリケーション

  • ホームオートメーション
  • 産業用近接センサ
  • 距離計測

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Board.317 Board.58 Connector Arrow.24 EEPROM EEPROM EEPROM Buck-Boost Buck-Boost Buck-Boost Connector Arrow Connector Arrow.10 Connector Line Battery 2-Cell Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground - Earth Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Connector Line.25 Connector 1.160 Connector 1.27 3.3V/0.5mAmax 3.3V/0.5mAmax 3.3V/0.5mAmax 3V 3V 3V Connector Arrow.30 Connector 1.160.31 Connector Arrow.32 Connector Arrow.33 Connector Arrow.35 Bi-directional Time of Flight Time of Flight Time of Flight 3.3V/55mAtyp 3.3V/55mAtyp 3.3V/55mAtyp Connector 1.47 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.55 EP Multi-function block Bluetooth Bluetooth I2C I2C I2C IRQ IRQ IRQ GPIO GPIO GPIO 10-bit ADC 10-bit ADC 10-bit ADC CN051 CN051 CN051 TX TX TX RX RX RX Sheet.68 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.41 Sheet.42 Darlington.651 Sheet.44 Darlington.254 Sheet.69 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Darlington.651 Sheet.66 Darlington.254
Exiting Interactive Block Diagram