メインコンテンツに移動

USBデータロガー

概要

説明

データロガーは、さまざまな分野でデータを効率的に記録、保存、転送するために不可欠です。 産業用途のコールドチェーンモニタリングから科学研究、環境調査に至るまで、主要な測定基準を捕捉してコンピュータに転送することは、コンプライアンスと分析にとって極めて重要です。

この低消費電力でコスト効率の高いUSBデータロガーは、USB Type-C機能を内蔵したMCUを搭載しており、高精度、使いやすさ、汎用性を提供します。 データは高速で低消費電力のEEPROMに保存され、USB Type-C経由でシームレスに転送されるため、プラグアンドプレイが可能です。 携帯性と長時間の操作のためのバッテリ駆動で、このロガーは多様なアプリケーションに理想的です。

このシステムのメリット:

  • 低消費電力で書き込み時間の速い、信頼性の高い高速EEPROMは、効率的なデータロギングを保証。
  • コスト効率に優れたUSB MCUは、USBフルスピード(FS)とType-C検出をサポートし、シームレスな接続とシンク動作(5Vで最大~3A)を可能にする。
  • RD終端とVBUS検出を内蔵した高集積USB MCUは、外付け部品を削減し、BOMコストを最小限に抑える。
  • 最適化された低消費電力設計により、デバイスのバッテリ寿命が延び、電力効率が向上し、長時間の動作が可能になる。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WS093: WEB Line Line.237 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 WS093 WS093 WS093 Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor EEPROM EEPROM EEPROM USB-C.182 USB-C USB-C USB-C Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Battery 2-Cell Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground Sheet.138 Sheet.139 Line Bi-directional Line Bi-directional.141 Line Bi-directional.143 Line Bi-directional.144 Line Arrow FET n-channel.155 FET n-channel Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Sheet.163 Resistor - Fixed.165 Ground.169 Sheet.170 Sheet.171 Bi-directional Bi-directional.176 Bi-directional.183 Bi-directional.184 Bi-directional.188 Bi-directional.191 Sheet.207 Sheet.201 Circle.194 Circle.195 Circle.196 Circle.197 Circle.198 Host Host Host Sheet.208 Sheet.199 Circle.194 Circle.195 Circle.196 Circle.197 Circle.198 Sheet.200 Circle.188 Circle.179 Circle.180 Circle.181 Circle.182 Connector Arrow Line.212 Line.213 Connected signals line Bi-directional.215 Connected signals arrow Connector Line Line.218 Connector Arrow.219 Connected signals arrow.220 3.3V 3.3V 3.3V FET n-channel.222 FET n-channel Sheet.224 Sheet.225 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Resistor - Fixed.231 Ground.232 Sheet.233 Sheet.234 Line.235 Line.236 Connected signals line.238 D+ D+ D+ D- D- D- CC1 CC1 CC1 CC2 CC2 CC2 VBUS VBUS VBUS Battery Charger Battery Charger Battery Charger Sheet.245 Circle.185 Circle.186 Circle.189 Circle.190 USB MCU USB MCU USB MCU I2C I2C I2C I2C I2C I2C I2C I2C I2C USB FS USB FS USB FS GPIO GPIO GPIO USB-VBUS USB-VBUS USB-VBUS GPIO GPIO GPIO USB-C USB-C USB-C
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。