メインコンテンツに移動

血糖値メーター

概要

説明

血糖値メーターは、血糖値を計測して健康状態を監視する電子機器です。2017年には143億ドルだったセルフモニタリング血糖値メーターの市場は、2024年まで年平均5.1%で成長すると予想されており、今後ますます、こうしたソリューション設計の効率化が求められるようになっています。

このソリューションを実現するため、ルネサスRX231(MCU)は、Bluetooth® Low Energy(LE)モジュール、タッチセンシング、LCD制御、USB通信のインターフェイスを全て、1パッケージで提供します。ISL28214(オペアンプ)は、低い入力オフセットとバイアス電流をもって、トランスインピーダンスアンプ回路に使用されており、ISL90727デジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)はプログラム可能なゲインコントロール機能を提供します。HS3001温度・湿度計は、精確な計測を行うためのオフセット演算を可能にします。さらに、低ドロップアウト・リニア・レギュレータISL9001Aが、適切な電圧を常時保ちます。

このシステムのメリット:

  • 静電容量タッチパネル制御機能を内蔵し高次元に統合されたMCU RX231
  • 全ての入力に対する出力シグナル電圧を最大限にする、プログラム可能なゲイン
  • 信頼性の高い湿度計と温度計
  • シンプルな構成で低消費電力な電源回路

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 2 Board.317 Sheet.353 Board - Optional Op Amp Op Amp Connector Arrow.341 Sheet.338 Sheet.340 Label Text 10pt.262 Amplifier Amplifier Connector 1.160.348 Transimpedance Op Amp Transimpedance Op Amp Transimpedance Op Amp Connector 1.160.352 Connector Line Bi-directional.274 Connector Arrow.275 US018 US018 US018 BLE 5.1 Module BLE 5.1 Module BLE 5.1 Module Touch Control Touch Control Touch Control LCD LCD LCD PC PC PC Bi-directional Bi-directional.239 Bi-directional.241 Bi-directional.242 LDO LDO LDO Sheet.272 MCU MCU MCU UART UART UART CTSU CTSU CTSU SPI SPI SPI USB USB USB ADC ADC ADC I2C I2C I2C DAC DAC DAC ADC ADC ADC cylinder Sheet.262 Audio Audio CODEC Software AudioCODECSoftware Connector Arrow.276 Resistor Divider Resistor Divider Resistor Divider Connector Arrow.278 Connector Arrow.279 Connector Arrow.280 Connector 1.160 3.6V 3.6V 3.6V Battery Double-cell 1 Sheet.284 Sheet.285 Sheet.286 Sheet.287 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground - Earth Sheet.291 Sheet.292 Sheet.293 Sheet.294 Audio Amplifier Audio Amplifier Audio Amplifier Connector Arrow.296 Speaker speaker_8_ Sheet.299 Sheet.300 Sheet.301 Sheet.302 Connector Arrow.303 Connector 1.160.304 Connector Arrow.306 Test Strip Test Strip Test Strip Humidity & Temp Sensor Humidity & Temp Sensor Humidity & Temp Sensor Connector Arrow Connector 1.160.322 Connector Arrow.323 Connector 1.324 Connector Arrow.325 Connector 1.326 Ground - Earth.330 Sheet.331 Sheet.332 Sheet.333 Sheet.334 Connector Arrow.342 Connector Line.344 Connector Line.346 3.3V 3.3V 3.3V Connector Line.351 Sheet.345 LDO.265 DCP DCP Label Text 10pt.262 RH RH RW RW RW RL RL RL
Exiting Interactive Block Diagram